PMP10099
反向电源 — 八通道输入、单通道输出参考设计
PMP10099
概述
此参考设计是适用于反向供电电信应用的电源解决方案。多达八通道隔离式输入提供单通道公共输出;在所有有源转换器之间平均共享负载。
特性
- 负载共享
- 8 通道输入,单通道公共输出
| 输出电压选项 | PMP10099.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 27 |
| 输入电压(最大值)(V) | 60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 1.1 |
| 输出功率 (W) | 13.2 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Flyback- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10099 Test Results | 2015-2-12 |