主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5022

正在供货

6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5156 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 Up to 2.2-MHz Fsw, higher efficiency and up to 60-V input operating voltage.
LM5156H 正在供货 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 A newer device with higher efficiency, spread spectrum in HTSSOP package.
功能与比较器件相似
LM5122 正在供货 具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器 This controller is intended for high-efficiency synchronous boost regulator applications.

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.25 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0035 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 300 Vout (min) (V) 1.25 Control mode current mode Features Enable, Frequency synchronization, Nonsynchronous rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 90 Iq (typ) (A) 0.0035 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值 90%
  • 可编程 UVLO 磁滞
  • 逐周期电流限制
  • 外部器件可同步(交流耦合)
  • 单个电阻振荡器频率设置
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
  • 内部 60V 启动稳压器
  • 峰值电流为 1A 的金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 栅极驱动器
  • VIN 范围:6V 至 60V(启动后,最低可以在 3V 下工作)
  • 占空比限值 90%
  • 可编程 UVLO 磁滞
  • 逐周期电流限制
  • 外部器件可同步(交流耦合)
  • 单个电阻振荡器频率设置
  • 斜率补偿
  • 可调节软启动
  • 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装

LM5022 器件是一款适用于升压和 SEPIC 稳压器的高压、低侧、N 沟道 MOSFET 控制器。该器件包含 实施 单端主要拓扑所需的全部特性。输出电压调节基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022 包含一个启动稳压器,该稳压器能够在 6V 至 60V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,包含一个振荡器,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟低于 100ns。其他 功能 还包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断。LM5022 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

LM5022 器件是一款适用于升压和 SEPIC 稳压器的高压、低侧、N 沟道 MOSFET 控制器。该器件包含 实施 单端主要拓扑所需的全部特性。输出电压调节基于电流模式控制,这不仅简化了环路补偿的设计,同时还能够提供固有输入电压前馈。LM5022 包含一个启动稳压器,该稳压器能够在 6V 至 60V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速性能而设计,包含一个振荡器,振荡器频率范围高达 2.2MHz,总传播延迟低于 100ns。其他 功能 还包括误差放大器、精密基准、线路欠压锁定、逐周期电流限制、斜率补偿、软启动、外部同步功能和热关断。LM5022 采用 10 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于升压和 SEPIC 稳压器的 LM5022 60V 低侧控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.J) PDF | HTML 2018年 3月 29日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 What is behind isolated DC/DC converter voltage regulation? PDF | HTML 2015年 8月 31日
白皮书 How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs 2014年 7月 29日
应用手册 Demystifying Type II and Type III Compensators Using Op-Amp and OTA for DC/DC Co 2014年 7月 11日
应用手册 AN-1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (Rev. A) 2013年 5月 3日
应用手册 Application Note 1557 LM5022 Evaluation Board (cn) 2008年 5月 22日
应用手册 Application Note 1696 Designing a Boost LED Driver Using the LM5022 (cn) 2008年 2月 22日
应用手册 Application Note 1656 Design Challenges of Switching LED Drivers (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2007年 10月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5022EVAL — 用于升压的 60V 低侧控制器评估板

LM5022 60V Low Side Controller for Boost and SEPIC

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5022 PSpice Average Model (Rev. A)

SNVM337A.ZIP (58 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVM336B.ZIP (168 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 TINA-TI Average Reference Design (Rev. A)

SNVM447A.TSC (3359 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Average Spice Model (Rev. A)

SNVM448A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5022 TINA-TI Boost Load Transient Reference Design

SNVM450.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVM449.TSC (144 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Flyback Transient Reference Design

SNVMB66.TSC (158 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5022 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SNVM451A.ZIP (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM5022 Unencrypted PSpice Average Model (Rev. A)

SNVMAF7A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5022 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. B)

SNVMAF6B.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

许多 TI 参考设计都包括 LM5022

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频