PMP10100

离线交流/直流 75W 准谐振反激转换器参考设计

PMP10100

设计文件

概述

PMP10100 参考设计将 LM5023 反激式控制器用于准谐振反激式拓扑。它从通用输入 (85VAC - 265VAC) 产生隔离式输出 (19.5V@3.84A)。

特性
  • 准谐振反激式拓扑
  • 四点平均效率 = 89.3% (Vin=110VAC)
  • 四点平均效率 = 89.4% (Vin=230VAC)
  • 10% 负载效率 = 89.6% (Vin=110VAC)
  • 10% 负载效率 = 87.2% (Vin=230VAC)
输出电压选项 PMP10100.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 19.5
Iout(最大值)(A) 3.84
输出功率 (W) 74.88
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB52.PDF (941 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIV1.PDF (119 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIV2.ZIP (387 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRIV0.PDF (156 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10100 Test Results 2015-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持