PMP10116

200W 自然交错转换模式 PFC 反激式 LED 驱动器参考设计

PMP10116

设计文件

概述

PMP10116 参考设计使用 UCC28063A 转换模式 pfc 控制器,通过交流输入驱动高达 700mA 电流的 LED。这种反激式 PFC 拓扑提供隔离并使用准谐振模式控制。它支持输出侧的模拟调光。  设计指南请参阅基于 UCC28060 的交错式交流/直流单级反激 LED 驱动器

特性
  • 隔离式准谐振反激式 PFC 拓扑
  • 自然交错可减少输入和输出纹波
  • 94% 峰值效率
  • 模拟调光
  • 此参考设计经过构建和测试,并随附测试报告
输出电压选项 PMP10116.1
输入电压(最小值)(V) 176
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 285
Iout(最大值)(A) .7
输出功率 (W) 199.5
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- PFC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAX4.PDF (875 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRID5.PDF (172 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRID6.ZIP (790 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRID4.PDF (234 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28063A具有可闻及输入浪涌噪声抗扰性的自然交错式转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LMV358双通道、5.5V、1MHz、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10116 Test Results 2015-10-19
应用手册 LED Driver Based on UCC28060 Interleaved ACDC Single Stage Flyback 2011-10-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频