主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TL431

正在供货

可调节精密并联稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLA431 正在供货 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 For cost optimized designs

产品详情

Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Catalog VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1, 2 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) Adjustable, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 SOT-SC70 (DCK) 6 4.2 mm² 2 x 2.1 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调节输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 输出阻抗典型值为 0.2Ω
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 25°C 下的基准电压容差
    • 0.5%(B 级)
    • 1%(A 级)
    • 2%(标准级)
  • 可调节输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围:−40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C 级温度)
    • 14mV(I 级温度,Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 输出阻抗典型值为 0.2Ω
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂验证了在整个温度范围内具有出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

TL431 和 TL432 器件是三端可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件的输出阻抗典型值为 0.2Ω。此类器件的有源输出电路具有非常明显的导通特性,因此非常适合用于替代许多应用中的齐纳二极管,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBV、DBZ 和 PK 封装引脚排列。

TL431 和 TL432 器件都具有 B、A 和标准三个等级,25°C 下的初始容差分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出温漂验证了在整个温度范围内具有出色的稳定性。

TL43xxC 器件运行温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件运行温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件运行温度范围为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 34
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL431、TL432 精密可编程基准 数据表 (Rev. S) PDF | HTML 英语版 (Rev.S) PDF | HTML 2025年 1月 6日
技术文章 TL431开环比较器静电损耗分析 PDF | HTML 2024年 12月 13日
技术文章 옵토커플러가 적절하게 바이어스되었는지 확인 PDF | HTML 2024年 3月 22日
技术文章 確定您的光耦合器具有正確偏壓 PDF | HTML 2024年 3月 20日
技术文章 确保光耦合器正确偏置 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 8日
应用手册 反激式转换器并联基准的优化 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 19日
应用手册 Designing Stable Isolated Power Supplies with Shunt Regulators PDF | HTML 2022年 12月 29日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
模拟设计期刊 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 英语版 2021年 1月 29日
技术文章 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
技术文章 How modern voltage references help shrink small designs PDF | HTML 2020年 6月 1日
应用手册 Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) 2019年 12月 11日
选择指南 431 Device Nomenclature (Rev. B) 2019年 9月 18日
应用手册 Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 2019年 6月 28日
白皮书 Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
应用手册 TL431 Pin FMEA 2018年 1月 12日
应用手册 Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017年 7月 28日
技术文章 Differences between PSR and SSR in bias power-supply design PDF | HTML 2016年 4月 8日
技术文章 The great compromise: voltage references PDF | HTML 2015年 12月 7日
技术文章 Designing for isolated DC/DC converter shunt safety PDF | HTML 2015年 8月 29日
技术文章 Can overcurrent protection be simple and precise, while minimizing cost? PDF | HTML 2015年 7月 31日
技术文章 How to get no-load power savings in AC to DC supplies PDF | HTML 2015年 6月 8日
应用手册 Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver 2014年 11月 5日
模拟设计期刊 10mW待机功耗低成本反向解决方案 英语版 2014年 2月 28日
应用手册 Understanding stability boundary conditions charts in TL431, TL432 Data sheet (Rev. A) 2014年 1月 16日
应用手册 Lead-Acid Charger and LED Driver using TPS5402 (Rev. A) 2013年 6月 13日
用户指南 200-VA HF Inverter Design Based on UCD8220 and MSP430G2330 for Automotive Applications 2013年 3月 7日
应用手册 Compensation Design with TL431 for UCC28600 2013年 1月 16日
应用手册 Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator 2011年 9月 1日
用户指南 A 90-W High-Efficiency, LLC Series-Resonant Converter 2010年 11月 3日
模拟设计期刊 Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
模拟设计期刊 Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009年 3月 11日
应用手册 Designing Switching Voltage Regulators With the TL494 (Rev. E) 2005年 7月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ATL431EVM-001 — ATL431 可调节分流稳压器评估模块

通过使用不同的电阻值编程阴极电压,ATL431EVM-001 评估模块 (EVM) 可实现 ATL431 的功能和可调节性。您也可以使用与电源串联的各个电阻器设置阴极电流。除可用于 EVM 外,电阻器还可焊接至电路板,根据具体应用来定制电路板。使用此 EVM 可检验 ATL431 的稳定性,通过跳线可在阳极和阴极之间连接 12 个以上输出电容器。此 EVM 还与采用 SOT23-3 封装的 TL431、TL431LI、ATL431LI、LM431 和 TLVH432 器件兼容。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SPICE Model of TL431

SLOJ174.ZIP (0 KB) - Spice Model
仿真模型

TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)

SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI AC Reference Design

SLVM165.TSC (65 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI Transient & AC Spice Model

SLVM163.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TL431x, TL432x TINA-TI Transient Reference Design

SLVM164.TSC (82 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的增强型产品 2.5V 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调节精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLA432 具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
计算工具

TL431CALC TL431 Design Calculator

The TL431CALC spreadsheet calculates all component parameters for any desired output voltage for the TL43x, TLV43x and TL1431. The spreadsheet includes limits for each device. Resistor values are calculated to the nearest 1% value.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
TL1431 精密可调(可编程)并联基准 TL431 可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器
软件
计算工具
TL431CALC TL431 组件计算器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 TL431

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 6 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频