PMP10121

离线 AC/DC 77W 准谐振反激转换器参考设计

PMP10121

设计文件

概述

PMP10121 参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器从交流输入生成 22V @ 3.5A 输出。此反激式转换器并非隔离式,无需光耦合器即可进行调节。

特性
  • 准谐振反激式拓扑
  • 四点平均效率 = 90.3% (Vin=230VAC)
  • 10% 负载效率 = 89% (Vin=230VAC)
  • 无需光耦合器
  • 此参考设计已构建完成并通过测试,且包含测试报告
输出电压选项 PMP10121.1
输入电压(最小值)(V) 165
输入电压(最大值)(V) 275
输出电压(标称值)(V) 22
Iout(最大值)(A) 3.5
输出功率 (W) 77
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAD3.PDF (1453 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRG83.PDF (136 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRG84.ZIP (383 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRG82.PDF (311 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV431A1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流控制器

UCC286008 引脚准谐振绿色环保模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10121 Test Results 2015-7-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持