PMP10236

双输出在 300mA 时为 5V,100mA 时为 15V,85V 至 440V 主交流电源参考设计

PMP10236

设计文件

概述

这是一款隔离式准谐振反激式转换器,在 300mA 时提供 5V 电压,在 100mA 时提供 15V 电压;两种输出方式相互隔离。我们选择使用 UCC28722 来驱动低成本高电压 BJT 晶体管。

特性
  • 基于 UCC28722 的隔离式反向
  • 在直流输入电压为满负载 325V 时具有 70% 的峰值效率
  • 宽输入电压范围:85V 至 440V 交流电压
  • 主开关 BJT 晶体管可降低成本
  • 磁反馈 - 无需光耦合器
输出电压选项 PMP10236.1 PMP10236.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 440 440
输出电压(标称值)(V) 5 15
Iout(最大值)(A) .3 .1
输出功率 (W) 1.5 1.5
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBR6.PDF (742 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLJ8.PDF (80 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLJ7.PDF (110 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLK0.ZIP (111 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC46.ZIP (182 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLJ9.PDF (657 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLJ6.PDF (260 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10236 Test Results 2016-4-28
技术文章 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016-9-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持