UCC28722
- 低于 50mW 的无负载功耗
- 一次侧稳压 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
- 动态双极性结型晶体管 (BJT) 驱动
- 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节能力
- 80kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 输出过压、低线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
应用
- 用于消费类电子产品的 USB 兼容适配器和充电器
- 智能电话
- 平板电脑
- 摄像机
- 适用于电视和台式机的备用电源
- 白色家电
All trademarks are the property of their respective owners.
UCC28722 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供单独输出的恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。
可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持在所有负载条件下高效运行,并且不会影响输出瞬态响应。
UCC28722 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接口与双极型晶体管功率开关相连实现了低成本转换器设计。带有谷值开关的断续导通模式 (DCM) 减少了开关损耗,调制开关频率和一次侧峰值电流振幅(FM 和 AM)可在整个负载和线路范围内保持高转换效率。
此控制器的最大开关频率为 80kHz,并且一直保持对变压器内峰值一次侧电流的控制。输出过压和过流以及输入欠压保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。此外,UCC28722 可通过设定外部电阻来补偿电缆中的压降。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18 设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28720EVM-212 — 用于 USB 离线适配器的 UCC28720EVM-212 5W 评估模块
UCC28720EVM-212 是一个 5W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28720EVM-212 将 100V 至 240V RMS 输入电压转换为 5VDC,具有 1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。
用户指南: PDF
仿真模型
UCC28722 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLUM466A.ZIP (64 KB) - PSpice Model
计算工具
计算工具
SLUC529 — UCC28722 Excel Design Tool
支持的产品和硬件
参考设计
TIDA-00583 — 针对低交流线路输入进行了优化、面向电表应用的 5V/1.6A 和 12V/10mA 交流/直流反激式 PSU 参考设计
TIDA-00583 是一款反激式转换器,可在极低的交流线路输入(最小 45Vac)下工作,并为电表的通信模型提供完全隔离的稳压 5V 输出(1.6A 时),以及另一种低功耗 12V 非隔离式输出。该设计采用 TI 的 UCC28722 PSR 控制器,通过初级侧反馈提供准确的电压和恒流调节,并带有双极电源开关,从而避免了使用光耦合器反馈电路并降低了系统成本。
参考设计
TIDA-00628 — 采用简易变压器的无缓冲器非隔离式交流/直流反激式转换器参考设计
TIDA-00628 是一款 15V/6.5W 非隔离式单输出交流/直流反激式电源,能够在 85Vac 至 440Vac 的宽输入电压范围内运行。该设计具有两个主要特性:(1) 使用了高压双极晶体管,避免使用缓冲器元件;(2) 简化了变压器设计,无需使用辅助绕组。 低系统器件数和内置的高级保护功能使得此解决方案具有成本效益,适用于电表和工业设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。