PMP10324

38V/2A 同步增压参考设计

PMP10324

设计文件

概述

PMP10324 同步升压参考设计在涵盖 24V 电压轨的宽输入范围内提供 38V/2A。它使用两个外部 FET,在 24Vin 下可实现 97% 的满载效率。此设计使用带纯陶瓷电容器且占用空间极小的器件。

特性
  • 在 24Vin 时,可达 97% 的效率
  • 小尺寸
  • 通过添加额外的输出电容器可以轻松支持更高的负载瞬态(请参阅原理图说明)
  • 此款参考设计板已进行实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 PMP10324.1
输入电压(最小值)(V) 15
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 38
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 76
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB57.PDF (2206 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIX2.PDF (71 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIX1.PDF (93 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIX4.ZIP (15578 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBG1.ZIP (194 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIX3.PDF (614 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIX0.PDF (115 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS43061具有宽输入电压和用于标准 Low Qg NexFET 的 5.5V 闸极驱动器的低 Iq 同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10324 Test Results 2015-11-30

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP9595 适用于汽车应用的 270W 双相升压转换器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频