CSD18563Q5A

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

产品详情

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.8 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 10.8 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 2.9 QGS (typ) (nC) 3.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 93 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=10 V (max) (mΩ) 6.8 Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 10.8 VGSTH typ (typ) (V) 2 QG (typ) (nC) 15 QGD (typ) (nC) 2.9 QGS (typ) (nC) 3.3 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 93 ID - package limited (A) 100 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSONP (DQJ) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 采用软体二极管以降低振铃效应
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装
  • 超低 Qg 和 Qgd
  • 采用软体二极管以降低振铃效应
  • 低热阻
  • 雪崩额定值
  • 逻辑电平
  • 无铅引脚镀层
  • 符合 RoHS 标准
  • 无卤素
  • 小外形尺寸无引线 (SON) 5mm x 6mm 塑料封装

这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 5.7mΩ、60V NexFET™功率 MOSFET用于与 CSD18537NQ5A 控制 FET 配对并充当完整工业降压转换器芯片组解决方案的同步 FET。

这款采用 5mm × 6mm SON 封装的 5.7mΩ、60V NexFET™功率 MOSFET用于与 CSD18537NQ5A 控制 FET 配对并充当完整工业降压转换器芯片组解决方案的同步 FET。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CSD18537NQ5A 正在供货 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET Complementary high-side MOSFET for synchronous buck converters.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD18563Q5A 60V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 3月 26日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用简报 估算功率 MOSFET 的漏电流 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 7日
应用手册 在选择功率 MOSFET 和使用功率 MOSFET 进行设计时避免常 见错误 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 7日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 瞬态热阻抗曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 19日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
应用手册 在设计中使用 MOSFET 安全工作区曲线 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 3月 15日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
技术文章 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015年 10月 28日
应用手册 关于减小 NexFET 功率 MOSFET 震荡的方法 英语版 2015年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS40170EVM-597 — 带有 NexFET™ 的 TPS40170 同步 PWM 降压控制器评估模块

TPS40170EVM-597 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS40170 同步降压转换器,并搭配两个 NexFET 器件 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 使用。TPS40170EVM-597 支持 10V 至 36V 输入电压(额定电压 24V),可提供 5V 输出,最大输出电流为 10A。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Load Switch

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

CSD18563Q5A Unencrypted PSpice Model (Rev. A)

SLPM082A.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-SOA-CALC-SELECT MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLPR053 Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

MOSFET power loss calculator for synchronous boost converter applications.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 用于同步整流器的功率损耗计算工具

适用于同步整流器应用的 MOSFET 功率损耗计算器
参考设计

PMP10852 — 高功率小型同步降压至输出 12V/15A 参考设计

PMP10852 参考设计对高侧 MOSFET 使用 LM5117、CSD18563;对低侧 MOSFET 则使用 CSD18532 (x2)。  PMP10852 输入电压介于 27V 至 41V 之间,输出功率为 180W (12V/15A)。  尺寸很小、总面积为 1200mm2 (30mm x 40mm) 的解决方案尺寸。设计满载时效率约为 95%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01095 — 具有日光收集和无线连接功能的 100W 可调光直流/直流 LED 驱动器参考设计

本参考设计是经过测试的直流/直流 LED 驱动器,适用于高功率和高效率可调光 LED 灯具。该设计基于无线 SoC 平台而构建,借助任何 BLE 智能设备或 ZigBee,可通过模拟、PWM 调光和控制实现亮度调节。高棚和低棚 LED 照明灯具即将取代荧光灯和 HID 灯,因为前者将能耗降低了一半并且几乎可节省维护成本。通过将调光功能与环境光传感器结合使用来收集日光,可额外节省高达 50% 的能耗,具体情况取决于应用对象。TIDA-01095 可提供高效率的直流/直流转换,它支持调光、日光收集以及无线联网照明控制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01179 — 具有冷启动运行和瞬态保护功能的汽车级宽输入电压前端电源参考设计

TIDA-01179 参考设计是汽车前端电源,可为 12V 的车载电池提供 30W 的最大输出。第一级是降压/升压 DC/DC 转换器,该转换器在 ISO 7637-2 和 ISO 16750-2 标准中规定的 12V 电池条件的完整直流范围内维持稳定的 15V 输出电压。第二级是最多可支持 20W 输出的紧凑型降压转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00675 — 通过动态开关降低功耗的参考设计

TIDA-00675 可使用负载开关动态开启/关闭负载,从而降低功耗。本设计指南介绍了开关频率、占空比和放电电阻器的使用如何对功耗产生影响。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10324 — 38V/2A 同步增压参考设计

PMP10324 同步升压参考设计在涵盖 24V 电压轨的宽输入范围内提供 38V/2A。它使用两个外部 FET,在 24Vin 下可实现 97% 的满载效率。此设计使用带纯陶瓷电容器且占用空间极小的器件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10081 — 20W SEPIC 低成本铅酸电池充电器参考设计

PMP10081 参考设计展示了一种简单且低成本的铅酸电池充电器解决方案。输入电压范围为 9V 至 36V,最大输出电压为 13.8V,这足以满足充电电流高达 1.5A 的六节铅酸电池的充电需求。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10852B — 高功率小型同步降压至输出 12V/15A 参考设计

PMP10852B 参考设计对高侧 MOSFET 使用 LM5117、CSD18563;对低侧 MOSFET 则使用 CSD18532 (x2)。  PMP10852B 输入电压介于 27V 至 41V 之间,输出功率为 180W (12V/15A)。  尺寸很小、总面积为 1200mm2 (30mm x 40mm) 的解决方案尺寸。设计满载时效率约为 95%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSONP (DQJ) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频