PMP10351
85-265VACin、12V/1.5A PSR 反激式参考设计
PMP10351
概述
该参考设计使用 UCC28713 初级侧调节 (PSR) 反激式控制器,通过通用交流输入产生 12V/1.5A 输出。凭借 UCC28713 的谷底开关功能,这个低成本设计可实现高于 87% 的平均效率,且空载损耗低于 50mW。 PSR 功能消除了对光耦合器和 TL431 的需求,极大地简化了电路并降低了成本。
特性
- 采用初级侧调节,无需使用光耦合器和 TL431。
- 成本低
- 效率很高,平均效率超过 87%
- 低于 50mW 的低待机功耗
| 输出电压选项 | PMP10351.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 85 |
| 输入电压(最大值)(V) | 265 |
| 输出电压(标称值)(V) | 12 |
| Iout(最大值)(A) | 1.5 |
| 输出功率 (W) | 18 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Flyback- DCM^Flyback- Quasi Resonant |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10351 Test Results | 2014-10-10 |