UCC28713
- 小于 10mW 空载功耗
- 采用初级侧调整 (PSR),无需光耦合器
- 线路和负载具有 ±5% 电压调节和电流调节
- 700V 启动开关
- 100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
- 具有谐振谷底开关运行,可实现最高总体效率
- 频率抖动以简化电磁干扰 (EMI) 兼容性
- 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
- 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
- 过压、低线路和过流保护功能
- 可编程电缆补偿 (UCC28710)
- 带有固定线缆补偿选项的负温度系数 (NTC) 电阻器接口(只适用于 UCC28711,UCC28712 和 UCC28713)
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
- 可使用 UCC28710 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
UCC2871x 系列反激式电源控制器在不使用光耦合器的情况下提供隔离式输出恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节。此器件可处理来自主要电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。
一个内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和一个定制的调制配置文件在不牺牲启动时间或输出瞬态响应的同时支持超低待机功耗。
UCC28710 系列中的控制算法使得运行效率符合或者超过适用标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护 功能 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。UCC28710 支持对线缆补偿进行编程。UCC28711、UCC28712 和 UCC28713 器件在提供固定线缆补偿电平的同时,可使用负温度系数 (NTC) 电阻器实现远程温度感测。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有初级侧调节功能的 UCC2871x 恒压、恒流控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017年 8月 31日 |
| 应用手册 | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021年 8月 31日 | |||
| 应用手册 | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019年 8月 1日 | ||||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015年 10月 2日 | ||||
| 白皮书 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters (PPT) | 2015年 10月 2日 | ||||
| 更多文献资料 | Exposing the Inner Behavior of a Quasi-Resonant Flyback Converter | 2013年 10月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28711EVM-160 — UCC28711 评估模块
德州仪器 (TI) UCC28711EVM-160 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 UCC28711 恒压恒流 PWM(带一次侧调节功能)的性能。5W EVM 用于评估适用于 USB 应用中的离线适配器。该转换器将 90V 至 265V 的有效值输入电压降压至 5V 直流电,并为 USB 适配器应用设置 1A 电流限制。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。
用户指南:
PDF
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。