PMP10357

12V/4.2A 降压转换器无线电参考设计

PMP10357

设计文件

概述

此电流模式控制降压转换器可以在 14V 至 36V 的宽输入电压范围内提供 12V/4.2A 电流。它使用极少的元件数量及 500KHz 的开关频率来占用大约 1 平方英寸的电路板面积。在 24Vin 和 2A 负载时可实现 95.7% 的峰值效率。

特性
  • 在 0.8A 到 3.7A (24Vin) 范围内效率高于 95%
  • 小尺寸(约 1 平方英寸)
  • 对于 100%负载阶跃 (24Vin),具有小于 150mV 的出色负载瞬态性能
  • 此款参考设计板已进行实验室测试,并具有设计文件和应用手册支持
输出电压选项 PMP10357.1
输入电压(最小值)(V) 14
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 4.2
输出功率 (W) 50.4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB59.PDF (2300 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRIY0.PDF (175 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIX9.PDF (92 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIY1.ZIP (874 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBG3.ZIP (190 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIX8.PDF (108 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS54561具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10357 Test Results 2015-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频