主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54561

正在供货

具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 降压直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM76005 正在供货 3.5V 至 60V、5A 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000152 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000152 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 在轻负载条件下使用脉冲跳跃 Eco-mode™ 实现高效率
  • 87mΩ 高侧 MOSFET
  • 152µA 工作静态电流和 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
  • 可调 UVLO 电压和迟滞
  • UV 和 OV 电源正常输出
  • 可调节软启动和时序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚 WSON 封装
  • –40°C 至 150°C TJ 工作范围
  • 利用 TPS54561 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
  • 在轻负载条件下使用脉冲跳跃 Eco-mode™ 实现高效率
  • 87mΩ 高侧 MOSFET
  • 152µA 工作静态电流和 2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 轻负载条件下使用集成型 BOOT 再充电 FET 实现低压降
  • 可调 UVLO 电压和迟滞
  • UV 和 OV 电源正常输出
  • 可调节软启动和时序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚 WSON 封装
  • –40°C 至 150°C TJ 工作范围
  • 利用 TPS54561 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案

TPS54561 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 60V、5A、降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的负载突降脉冲高达 65V。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚上的一个外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制时序/跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 106% 之间。

宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54561 采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。

TPS54561 是一款具有集成式高侧 MOSFET 的 60V、5A、降压稳压器。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的负载突降脉冲高达 65V。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚上的一个外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚还可被配置用来控制时序/跟踪。开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 93% 至 106% 之间。

宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54561 采用 10 引脚 4mm × 4mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 18日
应用手册 TPS540/561上电与动态波形分析及优化 2019年 7月 8日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块

TPS54561EVM-555 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54561 降压转换器。TPS54561EVM-555 在 7.0V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5.0A 时提供 5.0V 的输出电压。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54561 PSpice Transient Model

SLVM982.ZIP (677 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54561 TINA-TI Reference Design

SLVMA92.TSC (239 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54561 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA93.ZIP (56 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54561 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU3.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP10357 — 12V/4.2A 降压转换器无线电参考设计

此电流模式控制降压转换器在 14V - 36V 的宽输入电压范围内提供 12V@4.2A 输出。它使用最少的组件数和 500KHz 开关频率,占用的电路板面积约为 1 平方英寸。此转换器在 24V 输入电压和 2A 负载时可实现 95.7% 的峰值效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频