PMP10397

具有 PSR 控制和 BJT 开关的超宽输入范围、双路输出、交流/直流辅助电源参考设计

PMP10397

设计文件

概述

该设计采用低成本初级侧调整 (PSR) IC UCC28722 并配有双极晶体管,适用于超宽输入范围应用(85VAC 到 528VAC)。生成分别接地的两路输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A。

特性
  • 超宽交流输入范围:85VAC 至 528VAC
  • 两路分别接地的输出为 5V/0.3A 和 16.5V/0.1A
  • 最大输出额定功率为 3W,85Vac 时效率为 63.6%,528Vac 时效率为 61.7%
  • 低成本 800V 双极晶体管用作反激式转换器的初级开关
  • 从空载到满载,在 5V 电压轨上的总输出交叉调节为 18%
  • 从空载到满载,在 15V 电压轨上的总输出交叉调节为 13%
输出电压选项 PMP10397.1 PMP10397.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 528 528
Vout (Nom) (V) 15 5
Iout (Max) (A) .1 .3
Output Power (W) 1.5 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU559.PDF (888 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRAQ1.PDF (96 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRAQ2A.PDF (111 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRAQ3.PDF (61 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDC645.ZIP (184 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAQ4.PDF (200 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28722具有初级侧调节功能、适用于双极性功率器件的低成本 CVCC 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
技术文章 Solving the biggest challenges when designing smart meter power supplies PDF | HTML 2016年 9月 6日
测试报告 PMP10397 Test Results 2014年 9月 25日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频