PMP10486
15V、1A 集成式 FET 升压转换器参考设计
PMP10486
概述
此集成式 FET 升压转换器采用 TPS55340 控制器,可从 5V(最低 4.5V)输入电压稳定输出 15V、@1A。它能够在短时间内提供 1.5A 峰值负载,具有出色的瞬态性能和小巧外形。
特性
- 小尺寸
- 高效率(在 1A 电流下为 91%,峰值达 94%)
- 基于标准 TPS55340EVM-017 EVM 构建
- 此设计经过验证,包含测试报告
| 输出电压选项 | PMP10486.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 4.5 |
| 输入电压(最大值)(V) | 5.5 |
| 输出电压(标称值)(V) | 15 |
| Iout(最大值)(A) | 1 |
| 输出功率 (W) | 15 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Boost- CCM^Boost- Non Sync |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10486 Test Results | 2016-4-12 |