PMP10532

面向工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源 - 参考设计

PMP10532

设计文件

概述

PMP10532 参考设计是一款隔离型反激式电源,适合于工业应用。该设计需要 24V 额定输入,可提供三种隔离式输出:+5V@1A 和 +/-15V@200mA。该设计适合为 MCU 和控制电路提供隔离式电源,以及为 PLC 应用中的运算放大器提供正/负偏压。每种输出(涵盖各种电源和负载)的交叉调节性能均可维持 +/-5% 的容差,电源的输入电压范围从 19V 到 30V。该设计采用配置为反激式稳压器的 LM5160 同步降压转换器。LM5160 具备 4.5V 到 65V 的宽输入电压范围和 1.5A 输出电流容量,同时还配有集成开关 FET。该设计还部署了适合反激式设计的恒定导通时间 (COT) 控制方案。得益于初级侧调整,反激式转换器能构建出适用于多种隔离式输出电源的紧凑而经济实惠的解决方案,无需光耦合器反馈。

特性
  • 三种隔离式输出 +5V@1A 和 +/-15V@200mA 很适合 PLC 和工业应用
  • 反激式转换器设计,初级侧调整
  • 适用于多种隔离式输出电源的紧凑解决方案
  • 19V 到 30V 的输入电压范围,+/-5% V 交叉调节
  • LM5160 同步降压稳压器,最高 65V 的宽输入电压范围,1.5A 容量
  • 恒定导通时间控制、无环路补偿以及快速的瞬变响应
  • 此电路板已经过测试,且包含设计文件和测试报告。
输出电压选项 PMP10532.1 PMP10532.2 PMP10532.3
Vin (Min) (V) 19 19 19
Vin (Max) (V) 30 30 30
Vout (Nom) (V) 15 -15 5
Iout (Max) (A) .2 .2 1
Output Power (W) 3 3 5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU626.PDF (855 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBK5.PDF (269 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBK6.PDF (340 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC736.ZIP (189 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRBK7.PDF (537 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5160ALM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日
测试报告 PMP10532 Test Results 2014年 10月 27日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频