PMP10651

适合 12V 电池且具有所有保护功能的 2.2MHz 开关、同步分离电源参考设计

PMP10651

设计文件

概述

PMP10651 是一种低噪声、多输出 SMPS 设计,其中 LM53603 用于反相降压/升压 Fly-Buck 拓扑,可生成多个噪声敏感型应用所需的正负电源,例如为高速视频放大器、RF 放大器、精密低噪声放大器等供电。该设计接受 7Vin 至 15Vin 直流输入电压(来自 12V 铅酸电池),并提供 +12V/500mA、-12V/500mA、5V/400mA 和 3.3V/150mA 的输出。它体积小巧,是替代反激式或推挽式转换器的经济高效解决方案。

特性
  • 采用低成本耦合电感器的高频双极电源设计
  • 两个输出的加权反馈可实现良好的调节
  • 正输出可低于、介于或高于 Vin 范围
  • 为单锂离子电池及双锂离子电池提供低 Vin 支持
  • LMZ 集成模块用于产生 5V
  • 高 PSRR LDO 用于双极输出
输出电压选项 PMP10651.1 PMP10651.2 PMP10651.3 PMP10651.4
输入电压(最小值)(V) 9 9 9 5
输入电压(最大值)(V) 15 15 15 5
输出电压(标称值)(V) -12 12 5 3.3
Iout(最大值)(A) .5 .5 .3 .15
输出功率 (W) 6 6 1.5 .495
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous FlyBuck Boost- Integrated Switch Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAE4.PDF (3650 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRGC8.PDF (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAQ7.ZIP (236 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRGC7.PDF (203 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM536022A、3.5V 至 36V 宽输入电压同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53602-Q1用于汽车应用的 3.5V 至 36V 输入电压、2 安同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM536033A、3.5V 至 36V、宽输入电压、同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3001420MHz 电流反馈放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS717具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A33具有使能功能的 1A、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
电源模块(集成电感器)

LMZ21700采用 3.5mm × 3.5mm 封装的 3V 至 17V、0.65A 降压直流/直流电源模块

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10651 Test Results 2015-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频