PMP10783

具有 85VAC 至 318VAC 输入和 15V 输出、0.8A 输出的交流/直流降压转换器参考设计

PMP10783

设计文件

概述

PMP10783 参考设计是一款交流/直流降压转换器。输入电压范围为 85VAC 至 318VAC,在 0.80A 下的输出电压为 15V。这种紧凑的电路板设计在满载时效率超过 80%。

特性
  • 交流/直流降压转换器,输入电压范围为 85VAC 至 318VAC,输出电压为 15V,电流为 0.80A
  • xy 尺寸中具有 1.1" x 2.6" 的紧凑型电路板尺寸
  • 满载时效率大于 80%
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP10783.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 318
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) .8
输出功率 (W) 12
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAB4.PDF (1224 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRG33.PDF (59 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRG32A.PDF (112 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCAN7.ZIP (209 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRG31A.PDF (114 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28C42-Q1汽车类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC38C52商用 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28C42工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC38C42商用 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28C52-Q1汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28C52工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10783 Test Results 2015-7-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频