主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28C52

正在供货

工业类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比

产品详情

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, SEPIC Control mode Current Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology, Programmable max duty cycle Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50µA 启动电流,最大值 75µA
  • 低工作电流: 1.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCCx8C4x 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档
  • 支持 Si 和 SiC MOSFET 应用的欠压锁定选项
  • 30V VDD 绝对最大电压
  • 1MHz 最大固定频率工作
  • 50µA 启动电流,最大值 75µA
  • 低工作电流: 1.3mA(fOSC = 52kHz)
  • 35ns 快速逐周期过流限制
  • 峰值驱动电流为 ±1A
  • 轨到轨输出
    • 25ns 上升时间
    • 20ns 下降时间
  • 精度为 ±1% 的 2.5V 误差放大器基准
  • 与 UCCx8C4x 引脚对引脚兼容的可直接替代产品
  • 提供功能安全
    • 可帮助进行功能安全系统设计的文档

UCCx8C5x 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。

除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCCx8C50-55) 外,UCCx8C5x 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59)。

VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。

UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

UCCx8C5x 系列器件为高性能电流模式 PWM 控制器,可驱动各种应用中的 Si 和 SiC MOSFET。UCCx8C5x 系列是 UCCx8C4x 的更高效、更稳健的版本。

除持续支持 Si MOSFET 的现有 UVLO 阈值 (UCCx8C50-55) 外,UCCx8C5x 系列还具有可确保 SiC MOSFET 可靠运行的新 UVLO 阈值 (UCC28C56-59)。

VDD 绝对最大额定电压从 20V 增加至 30V,便于以理想方式驱动 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极,同时可无需使用外部 LDO。

UCCx8C5x 系列采用 8 引脚 VSSOP (DGK) 和 8 引脚 SOIC (D) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC28C52-Q1 正在供货 汽车类 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比 Equivalent product with automotive grade.
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC28C42 正在供货 工业类 20V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比 Older generation of product.
UCC38C52 正在供货 商用 30V 低功耗电流模式 PWM 控制器,14.5V/9V UVLO,100% 占空比 Equivalent product with lower temperature range.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC28750 正在供货 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器 Same functionality with different pin-out to the compared device

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCCx8C5x 适用于 Si 和 SiC MOSFET 的 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 22日
用户指南 使用 UCC28C56EVM-066 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 19日
功能安全信息 UCC28C5x Functional Safety FIT rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28C56EVM-066 — 适用于 UCC28C56H-Q1 初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式稳压器的评估模块

UCC28C56EVM-066 是一款适用于 EV 和 HEV 汽车动力总成的高效初级侧控制(使用 AUX 绕组)反激式辅助电源。该设计可为 800V 电池系统提供 15.2VTYP 40W 输出,在 125V 至 1000V 的输入电压范围内提供 40W 功率。确切输出电压取决于负载。该设计输入为 40V 至 125V,可提供功率为 20W。该 EVM 采用 1700V 碳化硅 (SiC) MOSFET,非常适合 800V 电池系统。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28C52 and UCC28C52-Q1 PSpice Model

SLUM839.ZIP (5 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP23397 — 宽输入电压 6W 降压转换器参考设计

此参考设计使用配置为非同步降压的 UCC28C52,将宽 20V 至 150V 输入转换为能够承受 6W 负载的 12V 输出。该方法更大限度地减少了所需的器件数量,从而实现紧凑的解决方案尺寸。
测试报告: PDF
参考设计

PMP30720 — 高效率,超宽输入(20 VDC 至 375 VDC)隔离电源参考设计

此参考设计使用 UCC28C42 升压控制器和 UCC28780 有源钳位反激式控制器,在 20V 至 375V 的超宽输入电压范围内产生 24V/3.5A 隔离式输出。该设计还在次级侧使用 UCC24612 同步整流器控制器。零电压开关 (ZVS) 确保在宽工作电压范围内实现高效率。                                                                                  
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10783 — 具有 85VAC 至 318VAC 输入和 15V 输出、0.8A 输出的交流/直流降压转换器参考设计

PMP10783 参考设计是一款交流/直流降压转换器。输入电压范围为 85VAC 至 318VAC,在 0.80A 下的输出电压为 15V。这种紧凑的电路板设计在满载时效率超过 80%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10833 — 85Vin 至 318Vin、15Vout、1Aout、交流/直流降压转换器参考设计

PMP10833RevA 是一款紧凑且热效率高的设计,旨在将宽范围交流输入降压。  此设计包含 UCC28C42,这是一款电流模式 PWM 控制器,其可控制高达 1MHz 的频率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10834 — 85Vin 至 265Vin、5Vout、1Aout、交流/直流 Fly-Buck 转换器参考设计

PMP10834RevA 是一款紧凑且热效率高的设计,旨在将宽范围交流输入降压(85VAC 至 265VAC)。这种非隔离式 Flybuck 设计包含 UCC28C42 PWM 和光耦合器反馈,以提供 1% 的输出电压调节。所有电路元件(包括磁性元件)均是标准器件。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频