PMP10852

高功率小型同步降压至输出 12V/15A 参考设计

PMP10852

设计文件

概述

PMP10852 参考设计对高侧 MOSFET 使用 LM5117、CSD18563;对低侧 MOSFET 则使用 CSD18532 (x2)。  PMP10852 输入电压介于 27V 至 41V 之间,输出功率为 180W (12V/15A)。  尺寸很小、总面积为 1200mm2 (30mm x 40mm) 的解决方案尺寸。设计满载时效率约为 95%。

特性
  • 大功率 (180W)
  • 宽 Vin 范围 (27V-41V)
  • 小尺寸 (1200mm2)
  • 效率高达 95%
输出电压选项 PMP10852.1
输入电压(最小值)(V) 27
输入电压(最大值)(V) 41
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 180
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU984.PDF (2005 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDREV7.PDF (98 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREV6.PDF (95 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREV9.ZIP (413 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAB6.ZIP (407 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREV8.PDF (836 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREV5.PDF (248 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5117具有模拟电流监视器的 5.5-65V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10852 Test Results 2015-5-13
技术文章 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频