PMP10885

85 至 265 VAC 输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计

PMP10885

设计文件

概述

PMP10885 参考设计能够同时分别以 2.4A 为两个设备充电。UCC24636 同步整流控制器和 CSD18531Q5A FET 可减少整流器损耗并实现高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2559 为每个端口可提供精确和独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,以确保大多数手机和平板电脑型号接受充电器。此紧凑型设计的体积仅为 1.3 英寸 x 2.4 英寸 x 0.9 英寸。

特性
  • 4 点平均效率高(在仅交流/直流模式下大于 85%;端到端模式下大于 84%)
  • 紧凑型尺寸和高功率密度 (8.5W/in^3)
  • 传导发射低于 B 类限制
输出电压选项 PMP10885.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4.8
Output Power (W) 24
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBF6.PDF (1159 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRKD6A.PDF (338 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRKD7A.PDF (102 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKD8.PDF (71 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2513双通道、USB 专用充电端口控制器

数据表: PDF
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2559高电平有效的 1.2-4.7A 可调节 ILIMIT、2.5-6.5V、13mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLVH431A精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP10885 Test Results 2016年 1月 21日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频