主页 接口 USB IC USB-A 控制器

TPS2513

正在供货

双路、USB 专用充电端口控制器

产品详情

Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Charge port controller Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
    D- 线路
  • 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
  • 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
    2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP)
  • 支持在
    D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP
  • 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 双 USB 端口控制器,TPS2513
  • 单 USB 端口控制器,TPS2514
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装
  • 依照 USB 电池充电技术规格,修订版本 1.2 (BC1.2),支持 USB DCP D+ 线路短接至
    D- 线路
  • 依照中国电信行业标准 YD/T 1591-2009,支持短接模式(支持 D+ 线路接至 D- 线路)
  • 支持在 D+ 线路上施加 2.7V 电压,在 D- 线路上施加 2V 电压的 USB DCP(或者是在 D+ 线路上施加
    2V 电压,在 D- 线路上施加 2.7V 电压的 USB DCP)
  • 支持在
    D+ 和 D- 线路上施加 1.2V 电压的 USB DCP
  • 自动为连接的器件切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 双 USB 端口控制器,TPS2513
  • 单 USB 端口控制器,TPS2514
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6 封装

TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2513 和 TPS2514 是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器。 一个自动检测特性监控 USB 数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征,来在下列专用充电系统配置中为兼容器件充电:

分压器 1 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2V 和 2.7V 电压 分压器 2 DCP,被要求在 D+ 和 D- 线路上分别施加 2.7V 和 2V 电压BC1.2 DCP,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路中国电信标准 YD/T 1591-2009 短接模式,被要求将 D+ 线路短接至 D- 线路D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 USB 专用充电端口控制器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 7月 1日
应用手册 Effective System ESD Protection Guidelines:TPS251x USB Charging Port Controllers 2016年 7月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS2513EVM-527 — TPS2513 双通道自动检测 USB 充电控制器评估模块

The Texas Instruments TPS2513EVM-527 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS2513 Dual Channel, Auto Detect USB Charging Controller. The EVM contains input and output connectors as well as control jumpers to ease evaluation of device features
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS2513 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM877A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP10885 — 85V 至 265V 交流输入、5V@4.8A 双端口 USB 充电器参考设计

PMP10885 参考设计能够同时为两个器件充电,充电电流均为 2.4A。UCC24636 同步整流控制器和 CSD18531Q5A FET 可减少整流器损耗并提供高效率,所需增加的成本则微乎其微。  TPS2559 为每个端口提供了精确而独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,确保大多数手机和平板电脑接受充电器。这种紧凑型设计的体积仅为 1.3 英寸 x 2.4 英寸 x 0.9 英寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10974 — 平均效率超过 89% 的通用交流输入 5V/10A/50W PSR 反激式电源参考设计

PMP10974 是基于 UCC28730 初级侧调节 (PSR) 控制器的准谐振反激式电源。通过使用 PSR 拓扑从而省去光耦合器,可有效提升可靠性并降低系统成本。此设计可实现低于 40mW 的待机功率损失以及超过 89% 的平均效率。该设计还采用了 UCC2463x 同步整流控制器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9402 — 紧凑型尺寸双路 2.5A USB 汽车充电器参考设计

PMP9402 是一款双 USB 车载充电器。此设计采用 LM3150、TPS2561 双通道电源开关及 TPS2513 USB 专用充电端口控制器。此设计的工作电压范围为 6V 至 40V 输入。输出设置成 5V;两个通道都具有 2.5A 的电流限制。该设计的开关频率为 300kHz。此设计适用于售后市场汽车应用。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10478 — 适用于平板电脑和智能手机的 85V 至 265V 交流输入、5V@30W 双端口充电器参考设计

此参考设计能够以超过 82% 的效率在 2.5A 电流下为两个设备充电。UCC24610 同步整流控制器和 CSD17312Q5 FET 可减少整流器损耗并提供高效率,所需增加的成本则微乎其微。TPS2561A 为每个端口提供了精确而独立的电流限制保护。TPS2513 会与充电的移动设备通信,确保大多数手机和平板电脑接受充电器。这种紧凑型设计的体积仅为 2.15" x 1.7" x 1.0"。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频