PMP10948
高效、高功率因数 1300W 交流/直流电源参考设计
PMP10948
概述
PMP10948 是一种采用 UCC28063 交错式转换模式 PFC 控制器的高效率、高功率因数交流/直流电源参考设计。本设计有两个 PFC 级,其中一个 PFC 级产生 750W 的输出功率,另一个 PFC 级产生 550W 的输出功率。该设计在 120VAC 输入时实现了 95.6% 的效率,在 220VAC 输入时达到了 98% 的效率,输出功率超过 1300W。
特性
- 交错式转换模式 PFC 升压转换器,总输出功率可达 1300W
- 120VAC/60Hz 输入和 1300W 输出时效率为 95.6%
- 220VAC/50Hz 输入和 1300W 输出时效率为 98%
- 提供测试报告
| 输出电压选项 | PMP10948.1 | PMP10948.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 264 | 264 |
| 输出电压(标称值)(V) | 380 | 380 |
| Iout(最大值)(A) | 1.97 | 1.447 |
| 输出功率 (W) | 748.6 | 549.86 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | AC | AC |
| 拓扑 | Boost- PFC | Boost- PFC |
Data center
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP10948 Test Results | 2015-12-21 |