数据表
UCC28063
- 消除了输入滤波器和输出电容器纹波电流
- 减少了电流纹波,从而提高了系统可靠性并使用更小的大容量电容器
- 缩小的电磁干扰 (EMI) 滤波器尺寸
- 相位管理能力
- 双路径失效防护 OVP 可防止出现电压感测故障所导致的输出过压情况
- 无传感器电流整形简化了电路板布局布线并提升了效率
- 高级可闻噪声性能
- 非线性误差放大器增益
- 过压软恢复
- 集成欠压和压降处理
- 降低了偏置电流
- 相比传统的单相连续导通模式 (CCM),提升了效率和设计灵活性
- 浪涌安全电流限制:
- 在浪涌期间防止 MOSFET 导通
- 消除了输出整流器内的反向恢复事件
- 可以使用低成本二极管,而无需大量的缓冲器电路
- 提高了轻载效率
- 快速且平滑的瞬态响应
- 扩展的系统级保护
- 1A 拉电流/1.8A 灌电流栅极驱动器
- 工作温度范围为 -40°C 至 125°C,采用 16 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装
这套解决方案针对消费类应用在可闻噪声抑制方面的需求进行了优化,不仅保留了转换模式的高效率与低元件成本两大优势,还提高了额定功率。通过使用 Natural Interleaving™ 技术,两个作为主信道运行的信道(也就是说,没有从信道)与同一频率同步。此方案本身可提供高匹配度的快速响应、并确保每个通道都运行在转换模式下。
该器件具有扩展系统级保护,其中包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。附加失效防护过压保护 (OVP) 特性可防止发生中间电压短路,如果未成功检测到此类短路,则可能会导致灾难性的器件故障。该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而更为平滑的响应。并且偏置电流较小,提高了待机功率效率。该器件还具备特殊的线路压降处理特性,可防止出现明显的电流中断并尽可能地抑制可闻噪声的产生。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC28063 具有改进的 可闻噪声抑制性能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |
| 应用手册 | UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC | 2019年 4月 29日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
| 选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
| 应用手册 | Applying External Phase Control Circuit for UCC28063 | 2017年 10月 27日 | ||||
| 技术文章 | Is PFC possible without input voltage sensing? | PDF | HTML | 2016年 9月 14日 | |||
| 白皮书 | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015年 4月 28日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC28063EVM-723 — 用于 UCC28063 自然交叉转换模式 PFC 控制器的评估模块
The UCC28063EVM-723 (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the UCC28063 Natural Interleaving™ Transition-Mode PFC Controller. The UCC28063EVM-723 is an off line 300W PFC pre-regulator that runs of a universal line input of 85V to 265V RMS and provides a regulated 390V output. (...)
用户指南: PDF
计算工具
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。