PMP11328
适用于基站的 Xilinx Zynq Ultrascale+ ZU9EG MPSoC 内核电源轨的 30A PMBus 参考设计
PMP11328
概述
PMP11328 是一款高功率密度 30A PMBus 电源,符合适用于基站远程无线电单元 (RRU) 应用的 Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA 内核电压轨电源规范。电源在总电源 PCB 面积为 55mm x 40mm 时,为 25A 下内核电压轨调节 0.85V。PMBus 功能可通过板载非易失性存储器 (NVM) 实现轻松编程和自定义电源配置,以及轻松的自适应电压调节 (AVS) 和电压裕量调节。该电源还可通过 PMBus 监控输出电压、电流及外部热点温度。在效率 > 82%时,满足 ±3% 的总体容差。
特性
- 12V 输入、0.85V/25A PoL,PCB 面积为 40mm x 55mm
- 高效率,0.85V/25A、500kHz 下高于 82%
- 通过 PMBus 和 TI 的 Fusion GUI 实现自适应电压调节 (AVS),电压裕量和输出电压/电流/温度监控
- 12VIN、0.85V/25A 时的功率损耗为 4W
- 在 10A/µs 时的 8A 负载瞬态期间,12mV 的过冲/下冲
- 总负载调整率为 ±3%(交流和直流)
| 输出电压选项 | PMP11328.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | |
| 输入电压(最大值)(V) | |
| 输出电压(标称值)(V) | |
| Iout(最大值)(A) | |
| 输出功率 (W) | |
| 隔离/非隔离 | |
| 输入类型 | |
| 拓扑 |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP11328 Test Results | 2015-10-5 |