PMP11422
高密度 72W 电池供电型同步升压参考设计
PMP11422
概述
PMP11422 是采用 LM5121 控制器的同步升压电源。此设计可接受 5V 至 8.6V 的输入电压,并对 12V 输出电压轨进行升压,使其能够提供 6A 持续电流。LM5121 集成了输入隔离开关功能,此功能允许进行升压短路保护;该器件在发生短路事件时会关闭此开关。
特性
- 高密度设计
- 集成升压短路保护
- 72W 功能
- +/- 5% 负载瞬态
- 过压和过流保护
输出电压选项 | PMP11422.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 5 |
Vin (Max) (V) | 8.6 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 6 |
Output Power (W) | 72 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP11422 Test Results (Rev. A) | 2016年 5月 11日 |