LM5121
- AEC-Q100 等级 1(TA = –40ºC 至 125ºC)
- 最大输入电压:65V
- 最小输入电压:3.0V(启动时 4.5V)
- 输出电压高达 100V
- 旁路 (VOUT = VIN) 运行
- 1.2V 基准电压,精度为 ±1.0%
- 自由运行/同步运行频率最高可达 1MHz
- 峰值电流模式控制
- 耐用的 3A 集成栅极驱动器
- 自适应死区时间控制
- 可选二极管仿真模式
- 可编程逐周期电流限制
- 可编程线路欠压闭锁 (UVLO)
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 低关断静态电流:9μA
- 可编程斜率补偿
- 可编程跳周模式减少待机功耗
- 支持外部 VCC 偏置电源选项
- 关断模式(真正关断)模式下负载断开连接
- 浪涌电流限制
- 断续模式短路/过载保护
- 断路器功能
- 具备输入瞬态抑制能力
- 具有电池反向保护功能
- 耐热增强型 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP)
应用
- 12V、24V 和 48V 电源系统
- 汽车起停
- 高电流升压电源
- 电池供电系统
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5121 是一款针对高效率、高功率升压稳压器应用的同步升压控制器。 此控制方法基于峰值电流模式控制。 电流模式控制可提供固有线路前馈和 逐周期电流限制,并且方便进行环路补偿。
开关频率最高可编程至 1MHz。 通过将两个耐用的 N 通道 MOSFET 栅极驱动器与自适应死区控制搭配使用,可以获得更高的效率。 用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。
LM5121 具有断开开关控制,可在输出短路或关断期间将输出与输入完全断开。 在启动序列期间,断开开关控制会限制浪涌电流。
内部电荷泵允许高侧同步开关以 100% 占空比运行(旁路运行)。 其他特性包括:热关断、频率同步、断续模式电流限制和可调线路欠压闭锁。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5121 具有断开开关控制的宽输入同步升压控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 12月 31日 |
| 模拟设计期刊 | Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient | 2017年 1月 18日 | ||||
| 应用手册 | Designing Fault Protection Circuits Using Wide VIN LM5121 | 2015年 1月 12日 | ||||
| 白皮书 | How to design boost, SEPIC or flyback regulators with wide VIN power ICs | 2014年 7月 29日 | ||||
| 应用手册 | Practical Feedback Loop Analysis for Current-Mode Boost Converter | 2014年 3月 7日 | ||||
| 应用手册 | Automated Frequency Response Analyzer | 2013年 10月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5121EVM — 带断开开关评估模块的宽输入电压同步升压控制器
The LM5121EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional synchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM5121 synchronous boost controller IC including disconnection switch control. The EVM provides 12V output at up to 2A current from a 3.0V (5.7V (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。