PMP11451

USB-IF 认证的 USB Type-C™ DFP 20V/3A/60W 输出、通用交流输入参考设计

PMP11451

设计文件

概述

此电源参考设计从 85 至 265 VAC 的通用交流输入范围通过 USB Type-C 为充电器应用提供高达 20V/60W 的输出。UCC24636 同步整流器驱动器使该设计能够提供 91% 的平均效率。子卡提供对 USB Type-C 输出连接器的 PD 端口控制。本参考设计所需的配套子卡是 PMP11455。此设计已通过 USB-IF 认证,是一个固定电缆电源适配器。

特性
  • 91% 的平均效率
  • 待机(空载)功耗低于 40mW
  • 传导发射低于 B 类级别
  • 紧凑尺寸 60mm x 60mm x 25mm(2.35 英寸 x 2.35 英寸 x 1 英寸)
输出电压选项 PMP11451.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBI5A.PDF (7739 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKK9.PDF (868 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKK8A.PDF (75 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKK7.PDF (107 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC30.ZIP (567 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKK6A.PDF (132 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24636具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP11451 Test Results (Rev. A) 2016-4-14
技术文章 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016-7-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频