PMP12082

三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计

PMP12082

设计文件

概述

PMP12082 是一款偏置电源参考设计,具有三相输入 (80VAC~280VAC) 和三路输出(7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA)。将 UCC28701 初级侧调节控制器应用于具有双路输出绕组的共射-共基放大器 MOSFET 反激转换器。一个绕组通过 TPS259261 限流器提供 7V/1.4A 输出,经 TPS560200 降压转换器级实现 3.3V/500mA 稳压输出。另一个输出绕组通过 TLV1117-33 LDO 提供 3.3V/300mA 输出。

特性
  • 80VAC 至 280VAC 三相输入,7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA 输出
  • 允许两线压降 — 单相交流输入
  • 具有初级侧调节控制器的共射-共基放大器反激拓扑
  • 2” x 5.4”电路板尺寸
  • 可提供测试报告
输出电压选项 PMP12082.1 PMP12082.2 PMP12082.3 PMP12082.4
输入电压(最小值)(V) 80 80 6 4
输入电压(最大值)(V) 288 288 8 6
输出电压(标称值)(V) 7 5 3.3 3.3
Iout(最大值)(A) 1.4 .3 .5 .3
输出功率 (W) 9.8 1.5 1.65 .99
隔离/非隔离 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 AC AC DC DC
拓扑 Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCS5.PDF (2420 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRPD7.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPD6.PDF (144 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPD9.ZIP (678 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD23.ZIP (1121 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPD8.PDF (1001 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPD5.PDF (130 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS560200采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS259264.5V 至 13.8V、30mΩ、2A 至 5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28701具有 PSR、NTC 选项和 0mV 电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP12082 Test Results 2016-12-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频