主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS560200

正在供货

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00006 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 0.5 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 6.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light-load efficiency, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00006 Duty cycle (max) (%) 65
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
  • 500mA 持续输出电流
  • 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
  • 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
  • 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
  • 500mA 持续输出电流
  • 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
  • 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
  • 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。

TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。

TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS560200-Q1 正在供货 具有高级 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器 This product is AEC-Q100 qualified for automotive applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS560200 采用高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 8月 10日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
用户指南 TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 2013年 9月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS560200EVM-537 — 100mA 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS560200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBA4A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10215 — 适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、36V、200W 连续 PSU 参考设计

此电源模块可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 36V,可提供 200W 持续功率和 840W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。通过硬件开关 + 远程输入可使转换器进入待机模式:在此模式下,36V 输出禁用,而 12V 和 3.3V 输出保持“常通”状态。如此可将待机功耗降至 150mW @ 115Vac 和 270mW @ 230Vac。第二个数字输入可将主输出电压从 36V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8740 — 满载效率为 92% 的 2kW 工业交流/直流电池充电器参考设计

该参考设计是一个可以设置为标准电源或电池充电器的模块。输出电压范围为 0V 至 32V,最大电流为 62.5A。它由四块板、一个升压 PFC、一个相移全桥、一个小子板(托管微控制器)以及具有三个 LED 和四个按钮的显示板组成。输入电压范围是通用的:90VAC 至 264VAC,输入电流限制为 10Arms,这可将输入功率限制在 200VAC 以下。微控制器将电源连接到操作员并控制所有功能,包括启用和关闭 PFC 和直流/直流功率级,设置不同的输出电压电平和充电电流限制。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01013 — 适用于 DAQ 和无线传感器 IoT 系统的低功耗、低噪声 24b 模拟前端参考设计

如今,在数据采集系统 (DAQ)、现场仪表、物联网 (IoT) 和自动测试设备等许多应用中,对低功耗和低噪声模拟前端 (AFE) 的需求变得越来越重要。在很多情况下,高分辨率、高 SNR 和 低功耗 ADC 的出现愈发突显了这一需求,例如互补低功耗、低噪声 AFE 支持的 TI 24 位 ADS127L01 Δ-Σ ADC。这些新型解决方案将允许系统设计人员在数据采集、无线计量和现场仪表系统中集成更多通道。经过改进的 ADC 和 AFE 设计解决方案还将提供更好的支持,并改进众多对功率敏感的物联网应用。TIDA-01013 参考设计展示了一种旨在增强功率敏感型应用的完整的低功耗、低噪声 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — 适用于保护继电器模块且具有诊断功能的非隔离式电源架构参考设计

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 TVS,用于过载保护且具有可配置负载电流的电子保险丝,以及用于输入反转保护的理想二极管控制器。其他功能包括自动切换电源多路复用器、模拟温度传感器、输入正常指示、“空载”检测和电压监控器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00202 — HIPERFACE 位置编码器接口参考设计

TIDA-00202 参考设计实现了一款符合 EMC 标准的工业级混合模拟与数字接口,可连接至 HIPERFACE 位置编码器。双向参数通道采用带 IEC-ESD 和 IEC-EFT 防护功能的 3.3V 供电 RS485 收发器。对于模拟正弦/余弦信号通道,设计提供两种方案以提升连接灵活性:既适用于内置 ADC 的处理器,也适用于无内置 ADC 的处理器;同时使用两种方案还可实现冗余功能。第一种方案采用带 SPI 输出的全差分双路 12 位 ADC,第二种方案采用带单端模拟输出 (0-3.3V) 的双路差分输入。该设计具备符合工业标准的 24V 输入,电压宽范围为 16V 至 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30183 — 适用于 D 类放大器的通用输入至 3.3V、12V、30V、200W 连续 PSU 参考设计

此电源参考设计可生成为 D 类音频放大器供电的所有电源电压。主要输出电压为 30V,可提供 200W 持续功率和 750W 峰值功率。第一阶段是功率因数校正升压。反激转换器可提供初级侧 12V 供电,以及次级侧 12V@300mA 和 3.3V@200mA 供电。可利用硬件开关和远程输入让该转换器进入待机模式:在该状态下,30V 输出会被禁用,而 12V 和 3.3V 输出"始终开启"。这可使待机功耗进一步降低。第二个数字输入可将主输出电压从 30V 切换至 18V,从而在音频放大器需要较低功耗时能够进入低电流消耗模式。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP12082 — 三相交流输入、三路输出偏置电源参考设计

PMP12082 是一款偏置电源参考设计,具有三相输入 (80VAC~280VAC) 和三路输出(7V/1.4A、3.3V/500mA 和 3.3V/300mA)。将 UCC28701 初级侧调节控制器应用于具有双路输出绕组的共射-共基放大器 MOSFET 反激转换器。一个绕组通过 TPS259261 限流器提供 7V/1.4A 输出,经 TPS560200 降压转换器级实现 3.3V/500mA 稳压输出。另一个输出绕组通过 TLV1117-33 LDO 提供 3.3V/300mA 输出。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10110 — 具有 PFC 功能的通用交流输入至 30Vmax@6A 铅酸电池充电器参考设计

PMP10110 设计将通用输入交流电压转换为隔离式 17V...30V@6A,适用于为铅酸电池或锂离子电池充电。转换器为恒定电压和恒定电流发生器,可通过两个 PWM 信号来设置输出电压(充电电平)和电流的设定值。第一级为 PFC 升压电路,而隔离和电流稳定由直流/直流半桥级执行。隔离式准谐振反激式转换器可提供所有内部电压,并为外部负载(风扇或模拟部分)提供一些额外电流,具体为 12V@400mA 和 5V@300mA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10600 — Xilinx® Zynq®7000 系列 (XC7Z015) 5W 电源解决方案参考设计

PMP10600.1 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电所需的所有电源轨。   该设计使用多个 LMZ3 系列模块、LDO 及一个 DDR 终端稳压器。  它还有一个用于上电和断电时序控制的 LM3880。  此设计使用 12V 输入。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10601 — Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) 电源解决方案,8W - 参考设计

PMP10601 参考设计提供为 Xilinx® Zynq® 7000 系列 (XC7Z015) FPGA 供电所需的所有电源轨。   此设计使用多个 LMZ3 系列模块、LDO 及 DDR 终端稳压器提供为 FPGA 供电所需的所有电源轨。  它还有一个用于上电和断电时序控制的 LM3880。  此设计使用 12V 输入。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频