PMP15003

适用于售后市场灯条、射灯及泛光灯的可调光 LED 驱动器参考设计

PMP15003

设计文件

概述

这是一款汽车级升压型 LED 驱动器,设计用于驱动最高 34V 的 LED 灯串,输出功率最大可达 34W。该解决方案旨在满足 CISPR 25 3 类 EMC 要求,并支持 10:1 模拟调光。高侧电流检测设计允许 LED 灯串的一端连接到系统接地,以便于连接。

特性
  • 符合 CISPR 25 3 类要求
  • 支持 10:1 模拟调光
  • 高侧电流检测允许 LED 灯串直接接地
  • 输出功率最高可达 34W
  • LED 电流纹波低
输出电压选项 PMP15003.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 20
输出电压(标称值)(V) 34
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 34
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUC20A.PDF (7362 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRLR9.PDF (148 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRLR8.PDF (75 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRLS1.ZIP (406 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC67.ZIP (564 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLS0.PDF (860 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLR7.PDF (328 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92691-Q1具有轨到轨电流感应放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS92691具有轨到轨电流感应放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Boost LED Driver for Automotive Aftermarket Lighting Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016-10-18
技术文章 Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 2016-2-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频