主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92691-Q1

正在供货

具有轨到轨电流检测放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 1.5 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 1 Topology Boost Controller, Buck Controller, Buck-Boost Controller, Cuk Controller, Flyback Controller, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 65 Iout (max) (A) 5 Iq (typ) (mA) 1.5 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adjustable Switch Frequency, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
  • 宽输出电压范围:2V 至 65V
  • 低输入偏移轨到轨电流感测放大器
    • 在 25°C 至 140°C 结温范围内,好于 ±3% 的发光二极管 (LED) 电流精度
    • 与高侧和低侧电流感测元件兼容
  • 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度高于 15:1
  • 使用集成的串联 N 通道调光驱动器接口时,具有超过 1000:1 串联场效应管 (FET) 脉宽调制 (PWM) 调光比率
  • 具有 LED 电流持续监视输出用于系统故障检测和诊断
  • 可编程开关频率以实现与外部时钟同步
  • 可编程软启动和斜坡补偿
  • 综合故障保护电路,包括电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
  • TPS92691-Q1:符合汽车类 Q100 1 级标准

应用

  • TPS92691-Q1:汽车外部照明 应用
  • 建筑照明和通用照明 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 65V
  • 宽输出电压范围:2V 至 65V
  • 低输入偏移轨到轨电流感测放大器
    • 在 25°C 至 140°C 结温范围内,好于 ±3% 的发光二极管 (LED) 电流精度
    • 与高侧和低侧电流感测元件兼容
  • 高阻抗模拟 LED 电流调节输入 (IADJ),对比度高于 15:1
  • 使用集成的串联 N 通道调光驱动器接口时,具有超过 1000:1 串联场效应管 (FET) 脉宽调制 (PWM) 调光比率
  • 具有 LED 电流持续监视输出用于系统故障检测和诊断
  • 可编程开关频率以实现与外部时钟同步
  • 可编程软启动和斜坡补偿
  • 综合故障保护电路,包括电源电压 (VCC) 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护 (OVP)、逐周期开关电流限制和热保护
  • TPS92691-Q1:符合汽车类 Q100 1 级标准

应用

  • TPS92691-Q1:汽车外部照明 应用
  • 建筑照明和通用照明 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS92691/-Q1 是一款通用 LED 控制器,支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件实现了固定频率峰值电流模式控制技术,可编程开关频率、斜坡补偿和软启动时序。其整合了高电压 (65V) 轨到轨电流感测放大器,从而可使用高侧或低侧串联感测电阻直接测量 LED 电流。该放大器可用于实现低输入偏移电压且在 25°C 至 140°C 结温范围和 0 至 60V 输出共模电压范围获得好于 ±3% 的 LED 电流精度。

可使用模拟或 PWM 调光技术单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整输入 (IADJ) 范围内将电压从 140mV 改变为 2.25V 可获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。通过将 PWM 输入引脚调制为所需的占空比和频率实现 LED 电流的 PWM 调光。可使用可选 DDRV 栅极驱动器输出使串联 FET 调光功能获得高于 1000:1 的对比度。

TPS92691/-Q1 支持通过电流监视输出连续检查 LED 状态。这样就可以实现 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护 特性 包括 VCC UVLO、输出过压保护 (OVP)、开关逐周期电流限制和热保护。

TPS92691/-Q1 是一款通用 LED 控制器,支持一系列升压或降压驱动器拓扑。该器件实现了固定频率峰值电流模式控制技术,可编程开关频率、斜坡补偿和软启动时序。其整合了高电压 (65V) 轨到轨电流感测放大器,从而可使用高侧或低侧串联感测电阻直接测量 LED 电流。该放大器可用于实现低输入偏移电压且在 25°C 至 140°C 结温范围和 0 至 60V 输出共模电压范围获得好于 ±3% 的 LED 电流精度。

可使用模拟或 PWM 调光技术单独调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整输入 (IADJ) 范围内将电压从 140mV 改变为 2.25V 可获得具有 15:1 范围的线性模拟调光响应。通过将 PWM 输入引脚调制为所需的占空比和频率实现 LED 电流的 PWM 调光。可使用可选 DDRV 栅极驱动器输出使串联 FET 调光功能获得高于 1000:1 的对比度。

TPS92691/-Q1 支持通过电流监视输出连续检查 LED 状态。这样就可以实现 LED 短路或开路检测和保护。其他故障保护 特性 包括 VCC UVLO、输出过压保护 (OVP)、开关逐周期电流限制和热保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS92692 正在供货 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器 Similar in performance with spread spectrum frequency modulation.
TPS92692-Q1 正在供货 具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器 Similar in performance with spread spectrum frequency modulation.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS92691/-Q1 具有轨到轨电流感测放大器的多拓扑 LED 驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 3月 21日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
技术文章 Lighting the road ahead: LEDs in automotive front lighting PDF | HTML 2016年 9月 29日
EVM 用户指南 TPS92691 Boost and Boost-to-Battery LED Driver Evaluation Board 2016年 3月 11日
EVM 用户指南 TPS92691 SEPIC LED Driver Evaluation Board 2015年 12月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92691EVM-001 — TPS92691-Q1 SEPIC LED 驱动器评估板

TPS92691EVM-001 是经全面组装和测试的 SEPIC LED 驱动器,旨在为单串串联 LED 供电。通过使用与高侧或低侧电流传感实现兼容的低偏移轨至轨电流传感放大器实现精确的闭环 LED 电流调节。可以使用高阻抗模拟调节 (IADJ) 输入在 15:1 的比率更改直流 LED 电流设置点。整合了集成栅极驱动器电路和专有 PWM 调光逻辑,以支持外部串联 FET PWM 调光(调光比高于 100:1)。

电流监视器输出 (IMON) 有助于 LED 短路故障和其他电缆线束故障检测,该 IMON 报告轨至轨电流传感放大器测量的 LED (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92691EVM-752 — TPS92691-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估板

The TPS92691EVM-752 is a fully assembled and tested LED driver that can be configured as either a boost or a boost-to-battery topology to power a single string of series-connected LEDs. Accurate closed-loop LED current regulation is achieved using a low-offset rail-to-rail current-sense amplifier (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92691-Q1 Boost and SEPIC PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVMBE8A.ZIP (153 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC671 TPS92691 Boost Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
照明 LED 驱动器
TPS92691 具有轨到轨电流检测放大器的 TPS92691 多拓扑 LED 驱动器
汽车 LED 驱动器
TPS92691-Q1 具有轨到轨电流检测放大器的汽车类多拓扑 LED 驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-01382 — 具有线性温度折返功能的汽车日行灯 (DRL) LED 驱动器参考设计

TIDA-01382 参考设计是一种适用于日间行车灯 (DRL) 的高精度脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,具有无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返的特性。该设计包括电磁干扰 (EMI) 滤波、电磁兼容 (EMC) 滤波、电压调节(并联稳压器)、热折返、高精度时钟生成和 LED 驱动器等关键外设。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15003 — 可调光 LED 驱动器参考设计,适用于售后市场中的光条、聚光灯和泛光灯

此汽车升压 LED 驱动器旨在用于在 34W 最大输出功率下驱动最多 34V 的 LED 灯串。此设计解决方案符合 CISPR 25 3 类 EMC 要求,且能够实现 10:1 的模拟调光。高侧电流感应可让 LED 灯串的一端连接到系统接地,从而易于连接。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15027 — 适用于汽车照明和 ADAS 系统的高电流 SEPIC 参考设计

此参考设计非常适合在汽车 ADAS 系统中以大电流脉冲模式运行 IR LED(高达 3A)。即使出现负载突降和热启动事件,此设计也支持连续和脉冲运行。其他特性还包括模拟调光和 CISPR-25 3 类 EMI 滤波。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01381 — 用于 LED 前照灯的汽车多通道温度传感参考设计

本参考设计详述了如何驱动一串矩阵 LED 前照灯、测量 LED 的温度以及实现热折返支持,从而在 LED 温度上升时减小 LED 中的电流以防止损坏 LED。该设计使用温度感应,而不是负温度系数 (NTC) 热敏电阻,目的是减少元件和实际导线以及微控制器使用引脚的数量。TIDA-01381 应与微控制器相连接,从而降低 LED 热折返电流。该设计的输入级包括电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性滤波器,可由汽车电池直接供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01183 — 适用于汽车照明的高精度 PWM 调光 LED 驱动器参考设计

本参考设计介绍了如何使用脉宽调制 (PWM) 以优于 2% 占空比的精度降低汽车前照灯或尾灯的亮度,而不必使用微控制器。这使得该设计具有成本竞争力。本设计中使用的器件为 TPS92691-Q1 多拓扑 LED 驱动器,采用升压和升压到电池配置控制 LED。TLC555-Q1 LinCMOS 计时器配合 OPA2377-Q1 运算放大器,通过使用反馈环路和精密并联稳压器测量并生成精确 PWM 信号,以准确地设置占空比。该设计的输入级为 EMI/EMC 滤波,且可由汽车电池直接供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频