PMP15023
具有前端电路保护功能的汽车类宽输入电压至负载点电源参考设计
PMP15023
概述
该汽车负载点电源参考设计具有全面的前端保护,且整体外形小巧。该系统可以钳制快速高压电瞬态并轻松应对这些事件。它也可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。该三输出设计对两个降压稳压器进行了定序,以确保正确的通电和断电时序,而且采用了输入 π 型滤波器,以降低传导 EMI。该设计可接受 5V 至 36V 的输入电压,并提供 3.3V、1.2V 和 1.8V 的输出。该电源可在 1.8V 和 1.2V 输出上提供 2A 电流,在 3.3V 输出上同步提供 3.55A 电流。
特性
- 全面的宽输入电压前端汽车电源
- 具有反向电池保护的脱离电池运行模式
- 正负瞬态电压保护
- 三个电源轨自动定序
- 通过包含的 π 型滤波器降低了 EMI
输出电压选项 | PMP15023.1 | PMP15023.2 | PMP15023.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 36 | 36 | 36 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.2 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 3.55 | 2 | 2 |
Output Power (W) | 11.715 | 2.4 | 3.6 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) | 2020年 3月 26日 |