主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM26420-Q1

正在供货

通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62442-Q1 正在供货 具有可调频率的汽车类 2.75V 至 6V 双路 2A 或 3A/1A 输出降压转换器 Next generation dual buck with smaller size wand broader VIN range.

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0009 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4 WQFN (RUM) 16 16 mm² 4 x 4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 0 (Q0):–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 1 (Q1):–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
  • 输入电压范围为 3V 至 5.5V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 4.5V
  • 每个稳压器具有 2A 输出电流
  • 2.2MHz 固定开关频率
  • 0.8V,1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
  • 电流模式,PWM 操作
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器为 180° 异相
  • 使用 LM26420-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 0 (Q0):–40°C 至 +150°C 环境工作温度范围
    • 器件温度等级 1 (Q1):–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 符合 CISPR25 5 类传导发射标准
  • 输入电压范围为 3V 至 5.5V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 4.5V
  • 每个稳压器具有 2A 输出电流
  • 2.2MHz 固定开关频率
  • 0.8V,1.5% 内部电压基准
  • 内部软启动
  • 针对每个输出的独立电源正常和精密使能功能
  • 电流模式,PWM 操作
  • 热关断
  • 过压保护
  • 启动至预偏置输出负载
  • 稳压器为 180° 异相
  • 使用 LM26420-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM26420-Q1 稳压器是一款单片高效双通道 PWM 直流/直流降压转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ MOS 顶部开关和内部 50mΩ MOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。

尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420-Q1 使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。

由于开关频率确保大于 2MHz,因此 LM26420-Q1 可用于汽车应用,而不会在 AM 频带中产生干扰。

LM26420-Q1 稳压器是一款单片高效双通道 PWM 直流/直流降压转换器。该器件可使用一流的 BICMOS 技术通过内部 75mΩ MOS 顶部开关和内部 50mΩ MOS 底部开关驱动两个 2A 负载,实现最佳的功率密度。世界级控制电路可实现低至 30ns 的接通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持低至 0.8V 的最小输出电压的出色高频转换。

尽管运行频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。具备外部关断功能,因此具有超低的待机电流。LM26420-Q1 使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。

由于开关频率确保大于 2MHz,因此 LM26420-Q1 可用于汽车应用,而不会在 AM 频带中产生干扰。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM26420-Q1 通过汽车认证的 双通道 2A 高效同步 直流/直流转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 27日
功能安全信息 LM26420-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 27日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
测试报告 Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 2020年 3月 26日
技术文章 Build a sub-20W CISPR25 Class 5 power design for automotive infotainment processor PDF | HTML 2017年 5月 2日
技术文章 Spread Spectrum: Headache tablet or vitamin pill? PDF | HTML 2015年 5月 18日
应用手册 AN-1973 Benefits and Challenges of High-Frequency Regulators (Rev. A) 2013年 4月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM26420XMHEVAL — LM26420 2.2 MHz、eTSSOP 同步降压评估板

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM26420XSQEVAL — LM26420 2.2 MHz、LLP 同步降压评估板

The LM26420 Evaluation board was designed to provide two 2A outputs, VOUT1 and VOUT2 . It is available in either the eTSSOP package option of the LM26420 for easier probing or the LLP version for evaluating the smaller package. The design emphasizes on the compactness of the LM26420 PCB layout and (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 六通道矩阵评估模块

TPS92662AEVM6-104 包含 66 个可单独控制且配置为六通道应用的 LED。该评估模块展示了 TPS92662A-Q1 LED 矩阵管理器器件的多功能性和可配置性。利用配套控制 PCB、6CHAUTOECU-899 和 TPS92662AEVM 软件包,可以评估完全可控的动态前灯系统。
参考设计

TIDA-00746 — 适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计

TIDA-00746 是一款适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统优化型 SMPS 设计。该设计已通过测试,符合 CISPR25 5 类传导 EMI 限值要求。  本设计中使用的所有降压转换器,其开关频率均高于调幅 AM 频带 (>1.85MHz)。

该设计分为四大模块:
  1. 前端保护:  该设计实施了各种保护措施,例如通过 TVS 防止正负脉冲 (ISO7630 脉冲 1、2a、3a/b)、通过创新型智能二极管 (LM74610) 提供反向端子保护以及具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET)。
  2. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的共模和差分滤波器。
  3. 低 EMI 前端 DC/DC (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050040 — 用于卤素替换的汽车 LED 前照灯驱动器模块参考设计

此参考设计展示了适用于前照灯应用、完全自运行的三通道 TPS92682 和 TPS92520 LED 驱动器。  此设计用于替换与汽车车身控制模块兼容的低成本卤素前照灯模块。  三个 LED 通道可驱动远光灯/近光灯、转向灯、日间行车灯和位置标志灯。  此设计将一个 TPS92682 双通道控制器用作恒压升压转换器和恒流 SEPIC 转换器。  它还将一个通过升压转换器供电的 TPS92520 用于两个同步整流的恒流降压转换器。该电路板使用接地片设计,可包含功率级,从而符合 EMI 标准(包括 CISPR 25 5 类传导标准)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP15023 — 具有前端电路保护功能的汽车类宽 VIN 至负载点电源参考设计

该汽车负载点电源参考设计具有全面的前端保护,且总体尺寸小巧。该系统可以钳制快速高压电瞬态并通过这些事件保持运行。它还可以正确响应反向电池极性事件并正确关断。这种三输出设计采用两个降压稳压器排序,以确保适当的供电和断电时序,并具有输入 π 型滤波器,以减少传导 EMI。此设计接受 5V 至 36V 的输入电压,并提供 3.3V、1.2V 和 1.8V 的输出。该电源可在 1.8V 和 1.2V 输出上提供 2A 电流,在 3.3V 输出上同步提供 3.55A 电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050030 — 120W 两级矩阵式汽车前照灯 ECU 参考设计

本参考设计详细介绍了在电压调节模式中使用交错式升压为四个同步降压通道供电的前照灯 ECU。本设计还能实现矩阵式前照灯控制,可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。TPS92682-Q1 是一款采用电压调节模式的两相交错式升压控制器,输出功率可达 130W。升压式输出驱动两个 TPS92520-Q1 双通道同步降压驱动器,可为四个降压通道提供 120W 的总输出。本设计可安装在散热器上,并在封闭条件下模拟汽车前照灯 ECU。MSP432 处理器通过 SPI 接口控制 TPS92682-Q1 和两个 TPS92520-Q1 器件。MSP432 通过 CAN 与主站通信,也通过 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01524 — 汽车类高效率电源前端和多相处理器电源参考设计

此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。该设计可支持 0.9V 时最高 10A 的核心电源电流,具备宽输入电压范围,可承受电池反接情况,支持启停和冷启动至 3.5V 输入并保持输出稳定。与具有较快开关频率的电源前端相比,此电源前端的 sub-AM 波段开关频率可提高效率并降低电路板温度。多相电源配置和集成有助于降低电磁干扰 (EMI) 和提高效率。此参考设计还提供 CISPR 25 5 类传导发射测试的结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01492 — 集成电源前端与多相处理器电源的汽车参考设计

这款处理器电源参考设计是面向高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中高性能单核电压应用处理器的汽车电源解决方案。该设计可支持 0.9V 时最高 10A 的核心电源电流,具备宽输入电压范围,可承受电池反接情况,支持启停和冷启动至 3.5V 输入并保持输出稳定。该解决方案中的所有开关频率均高于 2MHz。基于多相配置与电源集成,该设计固有更低电磁干扰 (EMI) 与更高效率。此参考设计还提供 CISPR 25 5 类传导发射测试的结果。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00804 — 汽车级 i.MX6 四核处理器电源参考设计

TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有 DCDC 稳压器都以高于 AM 无线电广播频带的频率工作,以避免干扰无线电并提供较小尺寸的解决方案,因为滤波器组件较小。第一级直流到直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而使该设计能够支持启动停止操作和负载突降。第二级直流到直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。此设计无需任何电源序列发生器。PWB 是具有 2oz 覆铜的 4 层板,可在 85 C 环境下提供良好的功率耗散。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10652 — 适用于 30W ADAS 系统的系统级参考设计(具备汽车应用所需的全套保护功能)

PMP10652 是一种适用于环视 ADAS 系统的系统优化型(CISPR 25 3 类)30W 设计。

此设计具有各种保护措施,如通过 TVS 的负载突降(ISO 脉冲测试)、反向电压(具有极低 Iq 的创新智能二极管)、具有 OVP 保护的电池断路开关 (PFET),并经过 EMI 优化可满足 CISPR25 3 类(总体)传导 EMI 限制和高达 30MHz 范围的 5 类要求。

输入电压范围介于 4.5V 至 30V(OVP 为 20V),因此可在冷启动情况下工作。

LM74610 用于电池反向保护,利用电荷泵驱动一个 N 通道 FET (...)

测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频