PMP20305

11W 汽车 LED 照明驱动器参考设计

PMP20305

设计文件

概述

PMP20305 是一种采用 LM5022-Q1 升压控制器 IC 和两种恒流方法驱动 4 个 LED 灯串的 LED 驱动器电路参考设计。其中两个 LED 灯串使用 TL431 电压基准作为驱动器来充当恒定电流源,而另外两个灯串使用 TL4242 线性 LED 驱动器 IC,该驱动器还具有 PWM 控制的亮度调节方案。该电路的输入电压范围为 6V 至 16V(峰值输入电压为 24V)。LM5022-Q1 升压转换器的输出被设置为 26.9Vout,能够向负载提供总共 0.4A 的电流。

特性
  • 2MHz 信号切换至旁路 AM 频带
  • PWM 调光功能
  • 简单的独立设计
输出电压选项 PMP20305.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 26.9
Iout(最大值)(A) .4
输出功率 (W) 10.76
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDZ1.PDF (1032 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRU83.PDF (167 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU82.PDF (35 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU85.ZIP (684 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE64.ZIP (437 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU84.PDF (1174 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRU81.PDF (213 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TL4242-Q1汽车类可调节 LED 驱动器

数据表: PDF
直流/直流控制器

LM5022-Q1符合 AEC-Q100 标准的 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431-Q1汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20305 Test Results 2017-12-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频