主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

TL431-Q1

正在供货

汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA)

产品详情

Rating Automotive VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
Rating Automotive VO (V) 2.495 Initial accuracy (max) (%) 0.5, 1 Iz for regulation (min) (µA) 400 VO adj (min) (V) 2.495 VO adj (max) (V) 36 Reference voltage (V) adjustable TI functional safety category Functional Safety-Capable Temp coeff (max) (ppm/°C) 92 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 100
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差:
    • 1%(A 级)
    • 0.5%(B 级)
  • 温漂典型值:
    • 14mV(Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 可调节输出电压:VREF 至 36V
  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 测试指导的以下结果:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
  • 25°C 下的基准电压容差:
    • 1%(A 级)
    • 0.5%(B 级)
  • 温漂典型值:
    • 14mV(Q 级温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω 输出阻抗典型值
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
  • 可调节输出电压:VREF 至 36V

TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 是 TL431-Q1/TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低温漂 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),可提高系统精度。

TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车级温度范围内具有额定的热稳定性。通过两个外部电阻器即可将输出电压设置为 VREF(大约 2.5V)至 36V 之间的任意值(参见图 28)。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使该器件成为许多 应用中齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。

TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

TL431LI-Q1/TL432LI-Q1 是 TL431-Q1/TL432-Q1 的引脚对引脚替代品。TL43xLI-Q1 具有更好的稳定性、更低温漂 (VI(dev)) 以及更低基准电流 (Iref),可提高系统精度。

TL431-Q1 是一款三引脚可调并联稳压器,在适用的汽车级温度范围内具有额定的热稳定性。通过两个外部电阻器即可将输出电压设置为 VREF(大约 2.5V)至 36V 之间的任意值(参见图 28)。该器件具有 0.2Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使该器件成为许多 应用中齐纳二极管的出色替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。

TL432-Q1 具有与 TL431-Q1 器件完全相同的功能和电气规格,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TL431LI-Q1 正在供货 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 Lower temperature drift (63 ppm/°C) and lower reference current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TL431-Q1/TL432-Q1 可调精密并联稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 12月 26日
应用手册 OBC DC/DC SiC MOSFET驱动选型及供电设计要点 2023年 1月 13日
模拟设计期刊 用于汽车后灯的大功率、低成本、离散线性预调节器 英语版 2021年 1月 29日
功能安全信息 TL43x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2019年 12月 18日
应用简报 Automotive LED Lighting with Adjustable Shunt References 2018年 7月 17日
技术文章 Using dual high-current op amps to drive automotive LED lights PDF | HTML 2015年 7月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TL431 Family Unencrypted PSpice Transient and AC Model (Rev. B)

SLVM071B.ZIP (130 KB) - PSpice Model
计算工具

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
并联电压基准
ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器 ATL431LI 采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器 ATL431LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:KRA) ATL432 2.5V 精密可编程并联稳压器 ATL432LI 高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) ATL432LI-Q1 汽车级高带宽、低 IQ 可编程并联稳压器(引脚排列:RKA) LM4030 超高精度并联电压基准 LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4040C25-EP 精度为 0.5% 的增强型产品 2.5V 精密微功耗并联电压基准 LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准 LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准 LM4041A12 精度为 0.1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041B 精度为 0.2% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041B12 精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041C 精度为 0.5% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041C12 精度为 0.5% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4041D 精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准 LM4041D12 精度为 1% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准 LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准 LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准 LM4060 20ppm/°C maximum drift high-precision shunt voltage reference LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器 TL431 可调节精密并联稳压器 TL431-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:KRA) TL431C 2% 可调节精密并联稳压器 TL431LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:KRA) TL431LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TL432 可调节精密并联稳压器(反向引脚) TL432-Q1 汽车级可调节精密并联稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI 具有经优化的基准电流的可调节精密分流稳压器(引脚布局:RKA) TL432LI-Q1 具有经优化的基准电流的汽车类可调节精密并联稳压器 TLA431 具有 KRA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLA432 具有 RKA 引脚布局的全电容稳定精密可编程基准 TLV431 精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B 精度为 0.5% 的低电压可调节精密并联稳压器 TLV431B-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431A-Q1 汽车级低电压可调节精密并联稳压器 TLVH431B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器 TLVH431B-EP 精度为 0.5% 的塑料增强型、低电压、宽工作电流、可调节精密并联稳压器 TLVH431B-Q1 汽车类低电压可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432 精度为 1.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432A 精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列) TLVH432B 精度为 0.5% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器(反向引脚排列)
通用运算放大器
TLV4313 四路、5.5V、1MHz、低静态电流 (65μA)、RRIO 运算放大器 TLV4314 四路 5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4314-Q1 汽车级、四路、5.5V、3MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316 四路 5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器 TLV4379 四路、5.5V、90kHz、低静态电流 (4μA)、RRIO 运算放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
TLV4333 适用于成本敏感型系统的四路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 TLV4376 四路 5.5MHz、100µV 失调电压、8nV/√Hz 噪声、815µA 功耗、精密运算放大器 TLV4387 四通道、超高精度 (10μV) 零漂移 (0.01μV/°C) 低输入偏置电流运算放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-01382 — 具有线性热折返功能的汽车日间行车灯 (DRL) LED 驱动器参考设计

TIDA-01382 参考设计是一款适用于日间行车灯 (DRL) 的精密脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返功能。该设计包括电磁干扰 (EMI) 滤波、电磁兼容 (EMC) 滤波、电压调节(并联稳压器)、热折返、精密时钟生成和 LED 驱动器等关键外设。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01605 — 具有两级关断保护功能的汽车级双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计

此参考设计是一种通过汽车认证的隔离式栅极驱动器解决方案,可在半桥配置中驱动碳化硅 (SiC) MOSFET。该设计包括两个推挽式偏置电源,分别用于双通道隔离式栅极驱动器,其中每个电源提供 +15V 和 -4V 输出电压以及 1W 输出功率。栅极驱动器能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。它实现了增强型隔离,可承受 8kV 峰值隔离电压和 5.7kV RMS 隔离电压,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 大于 100V/ns。该参考设计还包含两级关断电路,其可在短路情况下保护 MOSFET 免受电压过冲的影响。DESAT 检测阈值和第二级关断的延迟时间可以配置。部署 ISO7721-Q1 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30790 — 40W、低输入电压、非同步升压转换器参考设计

此参考设计使用 LM5155-Q1 升压控制器来提供 8V、4.5A 负载,在输入端由单节电池超级电容器供电。该转换器可以将超级电容器放电至最低 1.5V,以便在紧急情况下利用尽可能多的存储能量打开车门,此时不存在 KL30 汽车电池电压。
测试报告: PDF
参考设计

PMP31011 — 24W、低输入电压同步升压转换器参考设计

此参考设计使用 LM51521-Q1 升压控制器来提供 8V、3A 负载,并经过优化,可在输入端由单节电池超级电容器供电。该转换器可以将超级电容器放电至低至 1.0V,以便在紧急情况下利用尽可能多的存储能量打开车门,此时不存在 KL30 汽车电池电压。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-01505 — 支持可再生制动测试的汽车类 40V 至 1kV 输入反激式参考设计

该适用于汽车辅助电路的电源参考设计可以通过 40V 至 1kV 的宽输入范围和高达 1.2kV 的瞬态电压生成 15V、4A 输出。该设计非常适合 800V 电池驱动的混合动力电动汽车 (HEV) 或电动汽车 (EV) 牵引逆变器系统。40V 最低输入电压支持牵引电机可再生制动的功能安全测试。该参考设计实施具有高阻断电压和低栅极电荷的碳化硅 (SiC) MOSFET,以降低开关损耗。非隔离式电平移位器支持通过反激式控制器中嵌入的 Si MOSFET 驱动器驱动 SiC MOSFET。该板包含两个反激式转换器型号:初级侧调节 (PSR) (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020030 — 具有热敏二极管和感应 FET 的 SiC/IGBT 隔离式栅极驱动器参考设计

此参考设计是一款具有高级保护功能、驱动 IGBT 模块的 IGBT 或 SiC 隔离式栅极驱动器功率级。该设计包含牵引逆变器的单相功率级,可提供高级安全功能。IGBT 模块具有用于温度监测的集成式热敏二极管和用于过流保护的感应 FET,可快速提供精确保护。它包含偏置电源及其输出电压监控、冗余电路上的隔离式直流母线感应、高低侧驱动器温度感应、PWM 栅极信号监控和故障信号注入诊断。该电源可接受 4.5V 至 65V 直流的宽输入范围,可提供高达 180mA 的输出电流。该隔离式栅极驱动器具有高达 ±10A 的驱动强度,还包含一个用于温度和电压感应的模拟至 PWM 转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01168 — 适用于 12V/48V 汽车系统的双向 DC/DC 转换器参考设计

TIDA-01168 参考设计是一款适用于 12V/48V 汽车系统的四相双向 DC-DC 转换器开发平台。系统采用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F 微控制器 (MCU) 进行功率级控制。LM5170-Q1 子系统使用平均电流反馈进行电流控制,而 C2000™ 微控制器则提供电压反馈。  这种控制方案消除了多相转换器常见的相电流平衡需求。基于 LM5170-Q1 的系统具有高度集成性,可减小印刷电路板 (PCB) 面积,简化设计并加快开发进程。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20305 — 11W 汽车 LED 照明驱动器参考设计

PMP20305 是一种采用 LM5022-Q1 升压控制器 IC 和两种恒流方法驱动 4 个 LED 灯串的 LED 驱动器电路参考设计。其中两个 LED 灯串使用 TL431 电压基准作为驱动器来充当恒定电流源,而另外两个灯串使用 TL4242 线性 LED 驱动器 IC,该驱动器还具有 PWM 控制的亮度调节方案。该电路的输入电压范围为 6V 至 16V(峰值输入电压为 24V)。LM5022-Q1 升压转换器的输出被设置为 26.9Vout,能够向负载提供总共 0.4A 的电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01183 — 适用于汽车照明的精密 PWM 调光 LED 驱动器参考设计

本参考设计介绍了如何使用脉宽调制 (PWM) 以优于 2% 占空比的精度降低汽车前照灯或尾灯的亮度,而不必使用微控制器。这使得该设计具有成本竞争力。本设计中使用的器件为 TPS92691-Q1 多拓扑 LED 驱动器,采用升压和升压到电池配置控制 LED。  TLC555-Q1 LinCMOS 计时器配合 OPA2377-Q1 运算放大器,通过使用反馈环路和精密并联稳压器测量并生成精确 PWM 信号,以准确地设置占空比。该设计的输入级为 EMI/EMC 滤波,且可由汽车电池直接供电。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频