PMP20371
适用于电信 -48V 应用的 125W 非隔离式反相降压/升压参考设计
PMP20371
概述
PMP20371 是采用 LM5122 的同步降压/升压设计,适用于电信应用。此设计的最小工作输入电压为 -35V,最大输入电压为 -60V。 开关频率设为 150kHz。该设计基于 PMP20371 PCB,采用 4 层电路板,每层均为 2 盎司覆铜。
特性
- -35V 至 -60V 输入电压,9A 时输出电压为 14.5V
- 在所有运行条件下均可实现 93% 的效率
- 尺寸紧凑,外形纤薄,适用于电信应用
- 解决方案尺寸: 48mm x 45mm
- LM5122 同步升压控制器,宽输入电压,高效率
| 输出电压选项 | PMP20371.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | -35 |
| 输入电压(最大值)(V) | -60 |
| 输出电压(标称值)(V) | 14.5 |
| Iout(最大值)(A) | 9 |
| 输出功率 (W) | 130.5 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- Inverting |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | PMP20371 Test Results | 2016-10-24 |