可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV9151 正在供货 单通道、16V、4.5MHz、低功耗运算放大器 Rail-to-rail I/O, higher GBW (4.5 MHz), faster slew rate (21 V/us), lower offset voltage (0.75 mV), lower noise (10.8 nV/√Hz), higher output current (75 mA)

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 2.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.55 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 39 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.007 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.35 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 16 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 2.1 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Iq per channel (typ) (mA) 0.55 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 39 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 2 Input bias current (max) (pA) 60 CMRR (typ) (dB) 80 Iout (typ) (A) 0.007 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.35 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.05 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.07
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 轨至轨输出
  • 高带宽:3MHz
  • 高压摆率:2.4V/µs
  • 电源电压范围:2.7V 至 16V
  • 电源电流:550µA/通道
  • 输入噪声电压:39nV/√Hz
  • 输入偏置电流:1pA
  • 额定温度范围:
    • 商用级:0°C 至 70°C
    • 工业级:−40°C 至 125°C
  • 超小型封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (TLV271)
    • 8 引脚 MSOP (TLV272)
  • TLC72x 系列的理想升级版
  • 轨至轨输出
  • 高带宽:3MHz
  • 高压摆率:2.4V/µs
  • 电源电压范围:2.7V 至 16V
  • 电源电流:550µA/通道
  • 输入噪声电压:39nV/√Hz
  • 输入偏置电流:1pA
  • 额定温度范围:
    • 商用级:0°C 至 70°C
    • 工业级:−40°C 至 125°C
  • 超小型封装:
    • 5 引脚 SOT-23 (TLV271)
    • 8 引脚 MSOP (TLV272)
  • TLC72x 系列的理想升级版

TLV27x 采用 2.7V 至 16V 工作电压,具有 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,是一个低功耗、高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是 TLC27x 系列的理想替代器件,适用于轨至轨输出摆幅至关重要的 应用 。TLV27x 的输入电流仅 550µA,可提供 3MHz 带宽。

与 TLC27x 类似,TLV27x 在采用 5V 和 ±5V 电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为 16V,因此可使用多种可充电电池(±8V 电源,低至 ±1.35V)为器件供电。

适用于高阻抗传感器接口的 CMOS 输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为 TLC27x 的理想替代器件 应用。

该系列所有产品均采用 PDIP 与 SOIC 封装,单通道器件采用小型 SOT-23 封装,双通道器件采用 MSOP 封装,四通道产品采用 TSSOP 封装。

该系列可在 2.7V 电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括 TI 的 MSP430)的工作电源电压范围。

TLV27x 采用 2.7V 至 16V 工作电压,具有 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,是一个低功耗、高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是 TLC27x 系列的理想替代器件,适用于轨至轨输出摆幅至关重要的 应用 。TLV27x 的输入电流仅 550µA,可提供 3MHz 带宽。

与 TLC27x 类似,TLV27x 在采用 5V 和 ±5V 电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为 16V,因此可使用多种可充电电池(±8V 电源,低至 ±1.35V)为器件供电。

适用于高阻抗传感器接口的 CMOS 输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为 TLC27x 的理想替代器件 应用。

该系列所有产品均采用 PDIP 与 SOIC 封装,单通道器件采用小型 SOT-23 封装,双通道器件采用 MSOP 封装,四通道产品采用 TSSOP 封装。

该系列可在 2.7V 电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括 TI 的 MSP430)的工作电源电压范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV27x 系列 550µA/通道、3MHz、轨至轨输出 运算放大器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 4月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
白皮书 Detection of Plunger Movement in DC Solenoids White Paper 2015年 6月 12日
应用手册 TLV271, TLV272, TLV274 EMI Immunity Performance 2012年 12月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是独特的评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和 DIY 爱好者提供现实生活中的放大器电路,使您能够快速完成设计概念评估和仿真验证。它采用 3 种行业标准封装选项(SC70、SOT23、SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 系列可实现快速、方便的原型设计,并且使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式组件。通过配置多个组合,EVM 使您能够构建广泛的评估电路,从简单的放大器电路到复杂的信号链。所有 EVM 均与试验电路板、超小型 A 版 (...)

用户指南: PDF | HTML
仿真模型

TLV271 PSpice Model

SLOM249.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV271 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC221B.TSC (105 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV271 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM293A.ZIP (3 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常使用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算的列表(从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到为稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路选择合适的电路设计元件)。除了可用作单独的工具之外,该计算器还能够很好地与模拟工程师口袋参考书中所述的概念配合使用。
设计工具

CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器

该设计将输入信号 VIN 反相并应用 1000V/V 或 60dB 的信号增益。具有 T 反馈网络的反相放大器可用于获得高增益,而无需 R4 具有很小的值或反馈电阻器具有很大的值。
设计工具

CIRCUIT060015 — 可调节基准电压电路

该电路结合了一个反相和同相放大器,可使基准电压在正负输入电压范围内进行调节。可通过增加增益来提高最大负基准电压电平。
设计工具

CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路

该高侧电流检测解决方案使用一个具有轨到轨输入共模范围的比较器,如果负载电流上升至超过 1A,则在比较器输出端 (COMP OUT) 产生过流警报 (OC-Alert) 信号。该实现中的 OC-Alert 信号低电平有效。因此,当超过 1A 阈值后,比较器输出变为低电平。实现了迟滞,使得当负载电流减小至 0.5 A(减少 50%)时,OC-Alert 将返回到逻辑高电平状态。该电路使用漏极开路输出比较器,从而对输出高逻辑电平进行电平转换,以控制数字逻辑输入引脚。对于需要驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00284 — 用于 230V AC 螺线管的流控驱动器参考设计

TIDA-00284 旨在将电流控制和柱塞移动检测功能集成到交流电磁线圈中。此参考设计提供了一种使用基于 PWM 的控制器和霍尔传感器控制电磁电流的解决方案,可检测柱塞移动并将峰值电流切换成保持电流模式。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从最高可达 70% 的功耗降低、加工时间的缩短、用法的大幅简化以及监控功能的增强中受益。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40679 — 9.8-13.5V 输入 46V 300W 输出交错升压参考设计

此参考设计是一款 300W 功率输出的交错式设计,具有两个使用 LM5155 控制器的升压转换器。每个转换器输出 150W 连续功率和 200W 峰值功率。一个 LMC555 电路为两个 LM5155 控制器生成 150kHz 方波信号及其反相信号以实现同步时钟,使两个转换器产生 180° 相移,有助于降低输出电压纹波。一个放大器对两个转换器的输入电流进行采样,然后输出误差信号 VC 以控制从相与主相共享电流。在热结果中,两相之间只有 4.6°C 的温差,可实现良好的电流共享。本设计在 400W 峰值输出时的效率高于 91%。在 200W 至 400W (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30487 — 适用于噪声敏感型负载的反向 SEPIC 参考设计

This reference design is an inverting SEPIC (Cuk) Converter powering 50-W continuous and up to 70-W peak. The used Cuk topology provides continuous currents at input and output, which allows the lowest conducted emissions in both directions.  Compared to an inverting flyback radiated (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30373 — 适用于低噪声应用的小型负偏置电源参考设计

此电路参考设计使用 Cuk 拓扑。输出电压为 -12V/-15V。在 10V 至 60V 输入电压范围内可提供 200mA 输出电流(即使输入电压低至 6V,也可提供 140mA 输出电流)。理想的电路开关行为最大程度地减少了辐射发射。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20371 — 适用于电信 -48V 应用的 125W 非隔离式反相降压/升压参考设计

PMP20371 是采用 LM5122 的同步降压/升压设计,适合电信应用。此设计的最小工作输入电压为 -35V,最大输入电压为 -60V。开关频率设置为 150kHz。此设计基于 PMP20371 PCB,这是一种 4 层板,其中每层覆铜 2 盎司。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8639 — LM5022 Cuk 转换器参考设计

此转换器提供 -36V 的电压(1.5A 最大值),其输入电压范围为 32V 至 40V。另一特色是 Cuk 拓扑的环路补偿。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00289 — 用于具有活塞故障检测功能的 24V DC 螺线管的流控驱动器参考设计

TIDA-00289 可将电流控制和柱塞移动检测功能集成到电磁阀线圈中。工业自动化和材料加工领域的各种应用都能从高达 70% 的降耗、加工时间缩短、用法大幅简化以及监控功能增强中受益。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP7246 — 采用 PSFB ZTE 和 HSHB 的 36-60V 输入、350W 慢漏极调制功率转换器参考设计

这是一种 350W 高速全桥相移 ZVT 同步整流直流/直流参考设计。此设计适用于电信应用,用于提供射频功率放大器级。此设计采用 UCC28950 电压模式正向和平均电流限制反向转换器(二象限转换器)。此设计可在 200us 内调制 20V 至 32V 输出电压(最高 200uF 的电容负载),因此称为:慢漏调制。该转换器还具有满载步进功能。这是一种适用于高度精密型电信应用的极小设计。这套系统还可用于所有其他二象限应用。输 入电压范围:36VDC-60VDC;输出电压:20VDC…32VDC(可调);输出电流:12A(18A 峰值)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频