PMP20550
配有两条隔离式电压轨的汽车类输入 SEPIC 电源参考设计
PMP20550
概述
PMP20550 是一种简单的设计,使用 SEPIC 产生 3 个电源轨,其中 2 个与输入电源隔离。此设计完全使用汽车级 IC 和磁性元件。PMP20550 参考设计采用可选组件设计而成,允许用户根据需要调整输出电压精度。
特性
- 7 至 16 VDC 输入,5V 输出 (0.5A)、隔离式 5V 输出 (0.2A)、隔离式 12V 输出 (0.1A)
- 隔离式输出
- 完全采用汽车级 IC 和磁性元件
- 可提供测试报告
输出电压选项 | PMP20550.1 | PMP20550.2 | PMP20550.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 7 | 7 | 7 |
Vin (Max) (V) | 16 | 16 | 16 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 12 | 5 |
Iout (Max) (A) | .2 | .1 | .2 |
Output Power (W) | 1 | 1.2 | 1 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Sepic- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch | Sepic- Integrated Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20550 Test Results (Rev. A) | 2017年 6月 15日 |