TPS799-Q1

正在供货

具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

产品详情

Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3.3, 6.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74, 231.4 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.2 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6.4 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.7, 3.3, 6.4 Noise (µVrms) 30 PSRR at 100 KHz (dB) 38 Iq (typ) (mA) 0.04 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 74, 231.4 Load capacitance (min) (µF) 2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 -40°C 至 +125°C,T A
  • 具有使能功能 (EN) 的 200mA、低压降稳压器 (LDO)
  • 低 I Q:40µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 4.5V 固定输出
    • 1.2V 至 6.5V 可调节输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 66dB,10kHz 频率下为 51dB
  • 超低噪声:29.5µV RMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 超低压降:100 mV
  • 薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON-6 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 -40°C 至 +125°C,T A
  • 具有使能功能 (EN) 的 200mA、低压降稳压器 (LDO)
  • 低 I Q:40µA
  • 提供了多个输出电压版本:
    • 1.2V 至 4.5V 固定输出
    • 1.2V 至 6.5V 可调节输出
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 66dB,10kHz 频率下为 51dB
  • 超低噪声:29.5µV RMS
  • 快速启动时间:45µs
  • 与一个低 ESR、2µF(典型值)输出电容一同工作时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 整体精度(负载、线路和温度)为 2%
  • 超低压降:100 mV
  • 薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON-6 封装

TPS799-Q1 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。 TPS799-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。TPS799-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载,线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。该器件具有 T J =–40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围,采用薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,专为无线手持终端和 WLAN 卡而设计。

TPS799-Q1 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能以及极低的接地电流。仅消耗 40µA(典型值)接地电流,同时具备高电源抑制比 (PSRR),低噪声,快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应特性。 TPS799-Q1 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定,并且该器件使用先进的 BiCMOS 制造工艺,能够在输出 200mA 电流时产生 100mV 的典型压降值。TPS799-Q1 使用精密电压基准和反馈环路,可在全部负载,线路、过程和温度变化范围内实现 2% 的总精度。该器件具有 T J =–40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围,采用薄型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,专为无线手持终端和 WLAN 卡而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS799-Q1 汽车类 200mA 低瞬态电流、超低噪声、高 PSRR 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 6月 28日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-ADS7841-Q1 — ADS7841-Q1 12 位、4 通道串行输出采样 ADC BoosterPack™ 插件模块

BOOSTXL-ADS7841-Q1 是一个用于评估 ADS7841-Q1 性能的平台,后者为具有 SPI 兼容串行接口的 4 通道、12 位 SAR ADC。此评估套件包括 ADS7841-Q1 BoosterPack™ 插件模块和 PC 软件,用户可以使用该套件配置 ADC,采集数据并进行数据分析。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-TLC2543 — 具有串行控制和 11 路模拟输入 BoosterPack™ 插件模块的 TLC2543-Q1 12 位 ADC

BOOSTXL-TLC24531 是一个用于评估 TLC2453-Q1 性能的平台。TLC2453-Q1 是一款具有 SPI 兼容串行接口的 11 通道、12 位连续逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。此评估套件包括 TLC2453-Q1 BoosterPack 板和 PC 软件,用户可以使用该套件配置 ADC,采集数据并进行数据分析。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS79901 PSpice Transient Model

SBVM320.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79912 PSpice Transient Model

SBVM321.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79915 PSpice Transient Model

SBVM323.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79918 PSpice Transient Model

SBVM324.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79925 PSpice Transient Model

SBVM328.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79927 PSpice Transient Model

SBVM330.ZIP (20 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS79933 PSpice Transient Model (Rev. A)

SBVM101A.ZIP (20 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-01392 — 车载 130 万像素摄像头模块参考设计,支持高达 100MHz PCLK 的 12 位 Raw 视频输出

ADAS 应用中的摄像头模块空间通常非常有限。  TIDA-01392 集成了一个 130 万像素的成像仪、一个 1.9Gbit/s 串行器以及所需的电源。所有这些功能都集成在 20mm × 20mm 的 PCB 设计中。该摄像头模块参考设计还通过一根 50Ω 同轴电缆将数字视频、电源、摄像头控制和诊断信号整合传输,从而简化了通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30473 — 超低噪声辅助双输出电源参考设计

该参考设计是一个 2 x 1W 反相降压/升压转换器。两个输出电压(+5V 和 -5V)由单个降压器件 (TPS57160-Q1) 生成。后置稳压器(和后置滤波器)确保输出电压无纹波。输入电压范围涵盖汽车和工业应用。 
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20550 — 配有两条隔离轨的汽车类输入 SEPIC 电源参考设计

PMP20550 是一个简单的设计,使用 SEPIC 来生成 3 个电源轨,其中 2 个与输入电源隔离。此设计完全采用了符合汽车标准的 IC 和磁性元件。PMP20550 参考设计采用可选组件设计而成,允许用户根据需要调节输出电压精度。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频