PMP20551
12V 至 60V 输入 36W 工业 PoE 隔离式反激参考设计
PMP20551
概述
PMP20551 是一款适用于工业应用且采用 LM5022 的隔离型反激式转换器。此设计支持 12V 到 60V 的 PoE 输入电压,此处提供的测试报告在 12V 输出(负载电流为 3A)下测得。开关频率设置为 100kHz。该测试报告中针对所有范围采集使用了定制变压器。
特性
- 12V 至 60V 输入电压、12V 输出电压(输出电流为 3A)– IC 支持 6V 至 60V 输入电压
- 36W 隔离式输出
- 峰值效率为 92%
- 宽输入工作范围
- 次级软启动
输出电压选项 | PMP20551.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 12 |
Vin (Max) (V) | 60 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 36 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Flyback |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP20551 Test Results | 2017年 3月 29日 |