PMP20583

适用于电动车辆电池监控的初级侧调节反激式转换器参考设计

PMP20583

设计文件

概述

PMP20583 是初级侧稳压反激式转换器参考设计,采用 37V 至 125V 输入电压,提供一路接地参考式 5V 输出和一路隔离式 5V 输出(每路输出的电流均高达 80mA)。此设计使用 UCC28700-Q1 反激式控制器对输出进行恒定电压和恒定电流控制。变频工作模式可最大限度减少空载时的待机功耗。此设计的特性包括通过准谐振谷底开关实现最高效率和频率抖动,从而提高 EMI 性能。

特性
  • 初级侧调节
  • 恒定电压和恒定电流工作模式
  • 空载功耗低于 10mW
  • 频率抖动
  • 一路隔离式输出和一路接地参考式输出
输出电压选项 PMP20583.1 PMP20583.2
Vin (Min) (V) 37 37
Vin (Max) (V) 125 125
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) .08 .08
Output Power (W) .4 .4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type DC DC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDZ7.PDF (1707 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRUB5.PDF (95 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRUB6.PDF (29 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUB7.PDF (72 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUB9.ZIP (344 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE71.ZIP (219 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUB8.PDF (328 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28700-Q1汽车级、紧凑型初级侧调节 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP20583 Test Results 2017年 12月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频