主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCC28700-Q1

正在供货

汽车级、紧凑型初级测调节 PWM 控制器

产品详情

Topology Buck, Flyback Control mode Primary-side regulation Features Automotive qualified, DCM, Error amplifier, Green mode, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, current limiting Duty cycle (max) (%) 99
Topology Buck, Flyback Control mode Primary-side regulation Features Automotive qualified, DCM, Error amplifier, Green mode, Input line monitor, Leading edge blanking, Light load efficiency, Low power, Overcurrent protection, Primary-side regulated, Quasi-Resonant, Soft start, current limiting Duty cycle (max) (%) 99
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 小于 30mW 的待机功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开关频率
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和过流
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 器件 HBM 分类等级 2:±2kV
    • 器件 CDM 分类等级 C4B:750 V
  • 功能安全型
    • 可提供用于功能安全系统设计的文档
  • 小于 30mW 的待机功耗
  • 初级端调节 (PSR) 免除了对光耦合器的需要
  • ±5% 电压和电流调节
  • 130kHz 最大开关频率
  • 针对最高总体效率的准谐振谷值开关运行
  • 用来减少电磁干扰 (EMI) 兼容的频率抖动机制(正在申请专利)
  • 宽 VDD 范围允许使用小型偏置电容器
  • 针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  • 保护功能:过压、低压线路和过流
  • 可编程电缆补偿
  • 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-6 封装

UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。

UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。

UCC28700-Q1 反激电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出稳压。此器件处理来自一次侧电源开关和辅助反激式绕组的信息,以对输出电压和电流进行精确控制。此器件具有低启动电流、动态控制工作状态以及定制调制配置文件诸多优势,因此可实现超低功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。

UCC28700-Q1 所采用的控制算法使得工作效率符合甚至超过现行标准。输出驱动接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅 (FM 和 AM) 在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。

此控制器有一个 130kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内初级峰值电流的控制。保护特性有助于保持控制中的初级和次级应力分量。UCC28700-Q1 可对电缆补偿的电平进行编程。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC28700 正在供货 具有 PSR 和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM This is the non-automotive variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC28700-Q1 具有初级侧调节功能的恒压、恒流控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 12日
白皮书 用于 HEV 和 EV 牵引逆变器的隔离式辅助电源架构 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 22日
应用简报 通过 800V 电池设计可靠的牵引逆变器冗余电源 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 3月 15日
功能安全信息 UCC28700-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 8月 18日
应用手册 Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family 2019年 8月 1日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Hybrid electric vehicles and electric vehicles need different isolated DC/DCs to w PDF | HTML 2017年 12月 27日
应用手册 Troubleshooting TI PSR controllers 2016年 10月 3日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28700EVM-068 — UCC28700 评估模块

德州仪器 (TI) UCC28700EVM-068 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 UCC28700 恒压恒流 PWM(带初级侧调节功能)的性能。5W EVM 用于评估 USB 应用的离线适配器。 该转换器将 90V 至 265V RMS 输入电压降压至 5V 直流,并为 USB 适配器应用设置 1A 电流限制。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC2870x PSPICE Transient Model

SLUM455.ZIP (131 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design

SLUM619.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC2870x TINA-TI Transient Spice Model

SLUM617.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLUC381 MathCAD Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SLUC408 UCC28700 Excel 97 Design Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01604 — 效率为 98.6% 且适用于 HEV/EV 车载充电器的 6.6kW 图腾柱 PFC 参考设计

此参考设计基于多个碳化硅 (SiC) MOSFET 而构建,该 MOSFET 由 C2000 微控制器 (MCU) 通过 SiC 隔离式栅极驱动器进行驱动。此设计采用了三相交错技术并在连续导通模式 (CCM) 中运行,并且在 240V 输入电压和 6.6kW 全功率下效率高达 98.46%。C2000 控制器可实现切相和自适应死区时间控制,从而改善轻负载条件下的功率因数。栅极驱动器板(请参阅 TIDA-01605)能够提供 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流。栅极驱动器板能进行增强型隔离,可承受超过 100V/ns 的共模瞬态抗扰度 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20583 — 适用于电动汽车电池监测的初级侧调节反激式转换器参考设计

PMP20583 是初级侧调节反激式参考设计,采用 37V 至 125V 的输入电压,提供 5V 接地参考输出和隔离式 5V 输出(每个输出电流均高达 80mA)。此设计使用 UCC28700-Q1 反激式控制器对输出进行恒压和恒流控制。变频工作模式可有效限度降低空载时的待机功耗。此设计的特性包括通过准谐振谷底开关实现高效率,以及通过频率抖动提高 EMI 性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10739 — 90Vin 至 110Vin 12Vout(0.3A 时)非同步降压转换器参考设计

PMP10739 是一种使用 UCC28700 控制器 IC 的 3.6W 降压转换器。此设计接受 90Vin 至 110Vin 输入电压,可实现 12Vout 的输出,能够为负载提供 0.3A 电流。UCC28700 具有频率抖动功能,可降低 EMI。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频