PMP20660

132W 4 开关同步降压/升压 CC-CV 超级电容器充电电路参考设计

PMP20660

设计文件

概述

PMP20660 是一种使用 LM5175 控制器 IC 的同步 4 开关降压-协调转换器参考设计。该转换器接受 5Vin 至 13Vin 的输入电压,并提供 12Vout 和约 11A 的恒定电压/恒定电流输出。该参考设计基于 LM5175EVM-HP 评估板构建而成,该评估板是一块 6 层 FR-4 PCB,每层各敷有 2oz 铜。

特性
  • 同步运行可实现高效率
  • 恒流控制和恒压控制
  • 输出电压可高于或低于输入电压
  • 支持超级电容器快速充电
输出电压选项 PMP20660.1
输入电压(最小值)(V) 5
输入电压(最大值)(V) 13
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 11
输出功率 (W) 132
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDX3.PDF (1993 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRTW9.PDF (176 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRTW8.PDF (34 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRTX1.ZIP (753 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE36.ZIP (352 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRTX0.PDF (1188 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRTW7.PDF (217 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM517542V 宽输入电压、4 同步开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD16414Q5采用 5mm x 6mm SON 封装的单通道、2.6mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20660 Test Results 2017-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频