PMP20804

适用于企业系统服务器的四分之一砖型双相同步降压转换器参考设计

PMP20804

设计文件

概述

PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制器 IC 的双相同步降压转换器参考设计此设计支持 20V 至 40V 的输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 33A 电流。此设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大元件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。

特性
  • 仿真的峰值电流模式控制
  • 功率密度高
  • 外部同步
  • 400W 输出功率
  • 标准四分之一砖型封装
输出电压选项 PMP20804.1
输入电压(最小值)(V) 20
输入电压(最大值)(V) 40
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 33
输出功率 (W) 396
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUE10.PDF (1300 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRUJ7.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRUJ6.PDF (28 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRUJ9.ZIP (546 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE88.ZIP (236 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRUJ8.PDF (791 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRUJ5.PDF (152 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM51195.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.6mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20804 Test Results 2017-12-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频