主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

LM5119

正在供货

5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器

产品详情

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 64 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 15 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 5.5 Vout (max) (V) 64 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Duty cycle (max) (%) 98 Iq (typ) (A) 0.006 Number of phases 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作电压范围(5.5V 至 65V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为 0.8V)
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • 通道 2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽工作电压范围(5.5V 至 65V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为 0.8V)
  • 精度为 1.5% 的基准电压
  • 可编程电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • 通道 2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

LM5119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM5119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 功能 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。

LM5119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM5119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 NMOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 功能 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM25119 正在供货 4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器 Lower Vin max at 42 V

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM5119 宽输入范围双路同步降压控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 2月 8日
模拟设计期刊 控制模式快速参考指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 9月 5日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
应用手册 降压式电路的缓冲电路原理和快速设计 2016年 7月 25日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
技术文章 Power Tips: The ground plane – a critical element in noise management of switching PDF | HTML 2015年 8月 19日
技术文章 Power Tips: Design considerations for a four-phase 1,200W synchronous buck – part PDF | HTML 2015年 7月 15日
模拟设计期刊 PMBus™ 设计支持工具 2015年 6月 16日
技术文章 Power Tips: Four-phase, 1.2-kW design achieves high efficiency at higher currents PDF | HTML 2015年 6月 10日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
更多文献资料 LM5119 and LM25119 Design tool 2014年 2月 26日
白皮书 Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM 用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
EVM 用户指南 AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
模拟设计期刊 使用多相降压转换器的好处 英语版 2012年 3月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 1 季度刊模拟应用学报 2012年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5119EVAL — 用于 LM5119 的评估板

The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5119 PSpice Transient Model

SNVM383.ZIP (227 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5119 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM961.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25119-5119QUICK-CALC — LM(2)5119 快速入门计算器

参考设计

PMP30464 — 适用于空间受限型应用的 96W/180W 峰值双路交错降压转换器参考设计

这是一种双路交错降压转换器参考设计,输入电压范围为 17.0V 至 60.0V,输出电压为 12.0V,最大负载电流为 15.0 A。该设计针对空间进行了优化,支持 8.0A 的平均负载电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20804 — 适用于企业系统服务器的四分之一砖型双相同步降压转换器参考设计

PMP20804 是一种采用 LM5119 双同步降压控制器 IC 的双相同步降压转换器参考设计此设计支持 20V 至 40V 的输入电压,可实现 12V 输出,并且能够为负载提供 33A 电流。此设计是采用四分之一砖型封装的 400W 功率密度设计。最大元件高度取决于 Coilcraft VER2923-103 电感器(0.875 英寸)。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30168 — 280W 汽车双相同步降压参考设计,24VDC 输入,12VDC 输出

这款 280W 两相同步降压转换器适用于汽车应用,标称输入电压为 24V 至 28V,支持曲柄(低至 18V)和负载突降 < 58V。其可在 12V 至 14V 输出电压下提供高达 20A 的输出电流,输出电压可通过微调器从外部进行设置。此设计通过添加输入滤波器,具有极低的 EMI 和传导发射。可通过此设计中包含的电流感应放大器来监测输出电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10260 — 24VDC 输入(双汽车电池)汽车类多相同步降压参考设计

此高效、高功率参考设计使用 LM5119 双相同步降压控制器在 60A 下调节 14.4V。此设计可用于从卡车中常见的双电池系统为单一汽车电池电源供电。特性包括输入 EMI 滤波、输出热插拔保护、输入/输出电流监控和温度监控。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频