PMP20807

紧凑型 27W USB Type-C 电力输送参考设计

PMP20807

设计文件

概述

PMP20807 参考设计是一款 USB Type C 电力输送解决方案,可配置为 5V 或 9V 输出。该紧凑型参考设计总解决方案尺寸为 44mm x 18mm x 7.8mm。LMS3635A 和 TPS25740A 的低静态电流能力可有效降低必要的输入功率;该设计在待机模式下的功耗低于 1mW。PMP20807 在 5V 配置下效率 > 93%,在 9V 配置下效率 > 95%。 

特性
  • 小尺寸解决方案:  44mm x 18mm x 7.8mm
  • 5V 输出下效率 > 93%,9V 输出下效率 > 95%
  • 待机模式下的输入功率 < 1mW
  • 过流保护
输出电压选项 PMP20807.1
输入电压(最小值)(V) 9.5
输入电压(最大值)(V) 30
输出电压(标称值)(V) 9
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 27
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDB1.PDF (2564 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRRG7.PDF (150 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRRG6.PDF (63 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRRG9.ZIP (2523 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDK2.ZIP (525 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRRG8.PDF (650 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRRG5.PDF (128 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LMS3635-Q13.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25740ATPS25740A USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP20807 Test Results 2017-6-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频