可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMS3635-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
- 器件 HBM 分类等级 2
- 器件 CDM 分类等级 C6
- 在将 12V 转换为 5V 时具有 96% 的峰值效率
- 低 EMI 和超低的开关节点振铃
- 400kHz (±10%) 固定开关频率
- 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
- 外部频率同步
- 具有内部滤波器和 3ms 释放计时器的 RESET 输出
- 可提高效率的自动轻负载模式
- 引脚可选强制 PWM 模式
- 内置补偿、软启动、电流限制、热关断和 UVLO
- 25°C 时在 3.5A 负载下具有 0.35V 压降(典型值)
- 18µA IQ_VIN:在 3.3 VOUT 且无负载情况下的静态电流(典型值)
- 输出电压:5V、3.3V 和 ADJ(1V 至 20V)
- ±1.5% 基准电压容差
- 使用 LMS3655-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMS3635-Q1 和 LMS3655-Q1 同步降压稳压器针对高性能应用进行了优化,可提供 3.3V 或 5V 的输出电压或 1V 至 20V 的可调节输出。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及低静态电流可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
高级高速电路支持 LMS3655 -Q1 将 24V 的输入调节至 3.3V 的输出(400kHz 固定频率),同时还支持 5.5A 的持续负载电流。创新的频率折返架构允许该器件通过仅 3.5V 的输入电压调节生成 3.3V 的输出。输入电压范围可高达 36V,瞬态容差高达 42V,有助于轻松实现输入浪涌保护设计。
开漏复位输出具有内置的滤波和延迟功能,可提供正确的系统状态指示。凭借这一特性,器件无需使用附加监控元件,这节省了成本和电路板空间。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMS3635-Q1 3.5A、LMS3655-Q1 5.5A、36V 同步、400kHz 降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 1月 12日 |
| 选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
| 应用手册 | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017年 9月 30日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1EVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互联采用汽车类 (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块
DS90Ux983-Q1MEVM 评估模块用于评估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 串行器。 DS90Ux983-Q1 支持超高清分辨率(含 4K),在频率为 60Hz 时的色彩深度为 30 位/像素。DisplayPort 输入与 DisplayPort v1.4 兼容,速率高达每通道 8.1Gbps;FPD-Link 接口在 FPD-Link IV 模式下支持每通道高达 13.5Gbps,在 FPD-Link III 模式下支持每通道高达 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互联采用汽车级 12 (...)
LMS3635MQEVM — LMS3635-Q1 3.5A、5V、400kHz 同步降压转换器评估模块
TIDA-01056 — 用于在最大限度地减小 EMI 的同时优化供电效率的 20 位 1MSPS DAQ 参考设计
TIDA-01432 — 带充电功能及增强型数据通路性能的汽车无源媒体集线器参考设计
TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RNL) | 22 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。