PMP21254

具有集成 FET 控制器的 160A 四相参考设计

PMP21254

设计文件

概述

此参考设计使用 5V 或 12V 电压轨为大电流、低电压 ASIC 和 FPGA 供电。  此设计经优化可实现高功率密度,并可根据需要通过 PMBus 接口提供电流、电压和温度遥测功能。  包含测试报告。

特性
  • 使用四个 TPS546D24A 40A 转换器实现仅有四个器件的 160A 电源
  • 采用小型双面设计,每面每相一平方英寸
  • 经过测试的剪切粘贴设计,可为大电流 ASIC 内核电压轨供电
  • 用于测试的板载高速动态负载,可满足严格的动态负载要求
  • Fusion Digital Power Designer GUI 可通过 PMBus 和制造脚本生成轻松进行原型设计
输出电压选项 PMP21254.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 13.2
输出电压(标称值)(V) 1.2
Iout(最大值)(A) 160
输出功率 (W) 192
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT222.PDF (3840 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM881.PDF (390 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM880.PDF (368 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM883.ZIP (1602 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG11.ZIP (1515 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM882.PDF (3897 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM879.PDF (512 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电源模块(集成电感器)

TPS82130具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS546D24A具有引脚 Strap 配置和 PMBus® 接口的 2.95V 至 16V、可堆叠 40A 同步 SWIFT™ 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 160-A, Four-Phase Reference Design Using the TPS546D24A Integrated FET Converter PDF | HTML 2021-2-27

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频